CAPAROC E1 12-24DC/1-10A
-
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
1115649
1 csatornás, elektronikus készülékvédő kapcsolós modul 12 és 24 V DC feszültségre kötött fogyasztók túlterhelés és zárlat elleni védelmére. A névleges áram LED-es nyomógombon keresztül 1 A és 10 A között beállítható. DIN kalapsínre szerelhető a CAPAROC áramsíneken keresztül.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | LABS-mentes – a VW PV 3.10.7:2005-0 vizsgálati specifikációnak megfelelően |
| Terméktípus | Elektronikus készülékvédő kapcsolók |
| Termékcsalád | CAPAROC |
| Kialakítás | Felhelyezhető modul |
| Pólusszám | 1 |
| A csatornák száma | 1 |
| A dugaszhelyek száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 10 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési feszültség | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Méretezési áram IN | 10 A DC (csatornánként) |
| Méretezési áram IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (kimeneti csatornánként beállítható) |
| Méretezési áram (előre beállítva) | 4 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Kioldás módja | E (elektronikus) |
| Szükséges előtét-biztosító | Csak akkor szükséges, ha a tápellátás Imax > a zárlati kapcsolóképesség. Beépített hibatűrő elem. |
| Rövidzárlati kapcsolóképesség | 300 A |
| Átütési szilárdság | 35 V DC (Terhelőkör) |
| Biztosító | elektronikus |
| Hatásfok | > 99 % |
| Nyugalmi áram I0 | típ. 8,5 mA (24 V DC üresjáratnál) |
| Veszteségi teljesítmény | típ. 0,2 W (24 V DC üresjáratnál) |
| < 1,6 W (névleges üzemben, 24 V és 10 A esetén) | |
| I mérési tűrés | ± 15 % (típ.) |
| Hőmérséklet-csökkentés | 10 A (Összáram 40 °C-nál) |
| 7 A (Összáram 65 °C-nál) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18685596 h (25 °C-on, 21 % terheléssel) |
| 7871572 h (40 °C-on, 34,25 % terheléssel) | |
| 1102033 h (40 °C-on, 100 % terheléssel) | |
| Feszültségesés | 0,14 V (10 A-nál) |
| Hibatűrő elem | 15 A DC (kimeneti csatornánként) |
| Érintkező kivitele | galvanikus leválasztás nélkül |
| Terhelőkör | |
| Lekapcsolási idő | 4 s (1,1…1,5 x IN túlterhelésnél) |
| 1 s (1,5…2,0 x IN túlterhelésnél) | |
| 0,1 s (2,0…3,0 x IN túlterhelésnél) | |
| típ. 10 ms (rövidzárlat esetén > 3,0 x IN) | |
| Lekapcsolás túl alacsony feszültségnél | ≤ 8,5 V DC (aktív) |
| ≥ 9,2 V DC (inaktív) | |
| Lekapcsolás túlfeszültségnél | ≥ 32,5 V DC (aktív) |
| ≤ 30,5 V DC (inaktív) | |
| Max. kapacitív terhelés | ≤ 20000 µF (Az árambeállítástól és az alkalmazható rövidzárlati áramtól függően) |
| Bekapcsolási késleltetés | 50 ms (illeszthető a CAPAROC PM IOL és CAPAROC PM PN betápláló modulokkal) |
| Biztosított kimenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| csatorna LED ki | ki (csatorna kikapcsolva) |
| csatorna LED sárga | világít (csatorna bekapcsolva, a csatorna terhelése > 80%) |
| villog (Aktív programozási mód) | |
| duplán villog (Ellenőrizze a szerelést, nincs kommunikáció a betápláló modullal) | |
| csatorna LED zöld | világít (csatorna bekapcsolva) |
| csatorna LED piros | világít (csatorna kikapcsolva, túlfeszültség vagy alacsony feszültség aktív) |
| időnként világít (csatorna kikapcsolva, lehűlési fázis 5 s, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
| villog (csatorna kikapcsolva, készen áll az újra bekapcsolásra, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 132,4 mm |
| Mélység | 111,3 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 65 °C (figyelembe kell venni a betápláló modul hőmérséklet-tartományát) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
| Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint) |
| 25g (6 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint, tartós sokk) | |
| 15g (6 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint, tartós sokk Ha a rendszerben hatnál több CAPAROC E1 modul van.) | |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciklus / tengely / X, Y, Z) |
| UL engedély | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | EMC − Zavarállóság az iparágak területén |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | EMC - Lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetek zavarkibocsátása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-78 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Tartós nedves-meleg |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50178 |
| Megjegyzés | Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-6 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások - Rezgés (szinuszos) |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-27 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Rázkódás |
| Szerelési mód | CAPAROC CR… gyűjtősínre dugaszolható |
| Cikkszám | 1115649 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA232 |
| Termékkulcs | CLA232 |
| GTIN | 4063151039967 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 77,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 71,4 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | b3210588-c241-47b6-b354-b245d989b46b |
Kompatibilis termékek
-
CAPAROC PD 0V - Potenciál-elosztó 1110987
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
CAPAROC CR EXT20 - Gyűjtősín 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Gyűjtősín 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Gyűjtősín 1110991
-
CAPAROC CR CON - Fémrész 1270955
Az Ön előnyei
Egyedivé tehető szabvány a pontosan illeszkedő csatornát eredményező kialakításnak és az integrált potenciálelosztásnak köszönhetően
Különösen egyszerű kezelés bárki által a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és a transzparens üzemi állapot révén
Feltűnően egyszerű betervezhetőség a lehető legkeskenyebb helyigénnyel és négy védett kimenettel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51