CAPAROC PD 0V
-
Potenciál-elosztó
1110987
Potenciálelosztó a CAPAROC rendszerhez, négy direkt rugós csatlakozóval a 0 V-os visszavezető közvetlen csatlakoztatásához DIN kalapsínre szerelhető a CAPAROC áramsíneken keresztül.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | LABS-mentes – a VW PV 3.10.7:2005-0 vizsgálati specifikációnak megfelelően |
| A vezetők csatlakoztatásakor ügyelni kell arra, hogy a CAPAROC modulokat ne húzzák szét a húzóerők. A modulok között nem keletkezhet rés. | |
| Termékcsalád | CAPAROC |
| Kialakítás | Felhelyezhető modul |
| A dugaszhelyek száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 0 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési feszültség | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Méretezési áram IN | 4x 10 A DC (kimenetenként) |
| 2x 20 A DC (kimenetenként) | |
| 40 A DC (Összesen) | |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Hatásfok | > 99 % |
| Veszteségi teljesítmény | < 0,4 W (névleges üzemben, 24 V és 4 x 10 A esetén) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 269532625 h (25 °C-on, 21 % terheléssel) |
| 269532334,5 h (40 °C-on, 34,25 % terheléssel) | |
| 269530881,5 h (60 °C-on, 100 % terheléssel) | |
| Feszültségesés | 9,7 mV (10 A-nál) |
| Terhelő áramkör | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 132,4 mm |
| Mélység | 109,9 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 65 °C (figyelembe kell venni a betápláló modul hőmérséklet-tartományát) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
| Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint) |
| 25g (6 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint, tartós sokk) | |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciklus / tengely / X, Y, Z) |
| UL engedély | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | EMC − Zavarállóság az iparágak területén |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | EMC - Lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetek zavarkibocsátása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-78 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Tartós nedves-meleg |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50178 |
| Megjegyzés | Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-6 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások - Rezgés (szinuszos) |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-27 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Rázkódás |
| Szerelési mód | CAPAROC CR… gyűjtősínre dugaszolható |
| Cikkszám | 1110987 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA23Z |
| Termékkulcs | CLA23Z |
| GTIN | 4063151029395 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 62,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 61,7 g |
| Vámtarifaszám | 85366930 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CAPAROC CR 20 - Gyűjtősín 1110989
-
CAPAROC CR 8 - Gyűjtősín 1115672
-
CAPAROC PM S-R - Betápláló modul 1115661
-
CAPAROC PM PN - Betápláló modul 1110986
-
CAPAROC PM IOL - Betápláló modul 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Betápláló modul 1393553
-
CAPAROC PM MB - Betápláló modul 1687559
-
CAPAROC PM EC - Betápláló modul 1687560
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157284
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115658
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
CAPAROC CR EXT20 - Gyűjtősín 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Gyűjtősín 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Gyűjtősín 1110991
-
CAPAROC CR CON - Fémrész 1270955
Az Ön előnyei
Egyedivé tehető szabvány a védőkapcsolómodul melletti közvetlen páros integrálásnak köszönhetően
Különösen egyszerű kezelés bárki által a többlet kábelezési ráfordítást nem igénylő szerszám nélküli dugaszolás révén
Feltűnően egyszerű betervezhetőség a potenciálok egyértelmű azonosítását lehetővé tevő, különböző színekkel kiemelt nyomóelemekkel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51