CAPAROC E1 12-24DC/12A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló
1524929

Egycsatornás, elektronikus készülékvédő kapcsolós modul 12 és 24 V DC feszültségre kötött fogyasztók túlterhelés és zárlat elleni védelmére áramkorlátozással. Fix névleges áram: 12 A. DIN kalapsínre szerelhető a CAPAROC gyűjtősínekkel.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Személyre szabható szabvány a jövőbiztos moduláris rendszer egyedi kombinációs lehetőségeinek köszönhetően
Különösen egyszerű kezelés bárki által a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és a transzparens üzemi állapot révén
Különösen nagy fogyasztók védelme és ellátása a kibővített névleges áramtartománynak köszönhetően 20 A-ig terjedő névleges áramtartománynak köszönhetően