CAPAROC E1 12-24DC/12-20A
-
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
1115663
1 csatornás, elektronikus készülékvédő kapcsolós modul 12 és 24 V DC feszültségre kötött fogyasztók túlterhelés és zárlat elleni védelmére áramkorlátozással. A névleges áram fokozatkapcsolóval 12 A és 20 A között beállítható. DIN kalapsínre szerelhető a CAPAROC gyűjtősínekkel.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | LABS-mentes – a VW PV 3.10.7:2005-0 vizsgálati specifikációnak megfelelően |
| A vezetők csatlakoztatásakor ügyelni kell arra, hogy a CAPAROC modulokat ne húzzák szét a húzóerők. A modulok között nem keletkezhet rés. | |
| Termékcsalád | CAPAROC |
| Kialakítás | Felhelyezhető modul |
| Pólusszám | 1 |
| A csatornák száma | 1 |
| A dugaszhelyek száma | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 10 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési feszültség | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Méretezési áram IN | 20 A DC (csatornánként) |
| 2 A és 20 A között 1 A lépésközzel beállítható az RC üzemmódban kommunikációs interfésszel ellátott betápláló modulon keresztül | |
| Méretezési áram IN | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 A DC (forgó kódolókapcsolón keresztül beállítható) |
| Méretezési áram (előre beállítva) | 12 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Kioldás módja | E (elektronikus) |
| Visszatáplálás-állóság | max. 35 V DC |
| Bekapcsolási késleltetés | 50 ms (gyárilag csatornánként előre beállítva) |
| illeszthető a CAPAROC PM IOL és CAPAROC PM PN betápláló modulokkal | |
| Szükséges előtét-biztosító | Csak akkor szükséges, ha a tápellátás Imax > a zárlati kapcsolóképesség. Beépített hibatűrő elem. |
| Rövidzárlati kapcsolóképesség | 300 A |
| Átütési szilárdság | 35 V DC (Terhelőkör) |
| Aktív áramkorlátozás | typ. 1.7 x IN |
| dinamikus 1,4...1,7 x IN gyenge tápellátásnál | |
| Biztosító | elektronikus |
| Hatásfok | > 99 % |
| Nyugalmi áram I0 | típ. 11 mA (24 V DC üresjáratnál) |
| Veszteségi teljesítmény | típ. 280 mW (24 V DC üresjáratnál) |
| < 2,8 W (névleges üzemben, 24 V és 20 A esetén) | |
| I mérési tűrés | ± 10 % (típ.) |
| Hőmérséklet-csökkentés | 20 A (Összáram 40 °C-nál) |
| 12 A (Összáram 65 °C-nál) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 9874919 h (25 °C-on, 21 % terheléssel) |
| 4130456 h (40 °C-on, 34,25 % terheléssel) | |
| 476899 h (40 °C-on, 100 % terheléssel) | |
| Feszültségesés | < 0,16 V (20 A esetén) |
| Hibatűrő elem | 30 A DC (2 x 15 A párhuzamosan kimeneti csatornánként) |
| Érintkező kivitele | galvanikus leválasztás nélkül |
| Terhelőkör | |
| Lekapcsolási idő | 5 s (1,1…1,5 x IN túlterhelésnél) |
| típ. 100 ms (max. 1 s a nagy indítóáramokhoz) | |
| típ. 7 ms (rövidzárlat esetén > 1,5 x IN) | |
| Lekapcsolás túl alacsony feszültségnél | ≤ 8,5 V DC (aktív) |
| ≥ 9,2 V DC (inaktív) | |
| Lekapcsolás túlfeszültségnél | ≥ 31,5 V DC (aktív) |
| ≤ 30,5 V DC (inaktív) | |
| Max. kapacitív terhelés | 75000 µF (Az árambeállítástól, a rendszerfeszültségtől és a rendelkezésre álló rövidzárlati áramtól függ) |
| Biztosított kimenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| csatorna LED ki | ki (csatorna kikapcsolva) |
| csatorna LED sárga | világít (csatorna bekapcsolva, a csatorna terhelése > 80%) |
| duplán villog (Ellenőrizze a szerelést, nincs kommunikáció a betápláló modullal) | |
| csatorna LED sárga-zöld | villog (Névlegesáram-asszisztens) |
| csatorna LED zöld | világít (csatorna bekapcsolva) |
| villog (Csatorna bekapcsolva, a forgókapcsoló állása nem egyezik meg a beállított értékkel) | |
| csatorna LED piros | világít (csatorna kikapcsolva, túlfeszültség vagy alacsony feszültség aktív) |
| időnként világít (csatorna kikapcsolva, lehűlési fázis 5 s, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
| villog (csatorna kikapcsolva, készen áll az újra bekapcsolásra, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
| duplán villog (Csatorna kikapcsolt, meghaladja a rendszer teljes áramkorlátozását, gyenge tápegység érzékelése) | |
| csatorna LED piros-sárga | villog (A csatorna túl van terhelve, ezért lekapcsolódik) |
| csatorna LED piros-zöld | villog (Csatorna kikapcsolva, túlterhelés vagy rövidzárlat után a forgókapcsoló állása nem egyezik meg a beállított értékkel) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,4 mm |
| Magasság | 132,4 mm |
| Mélység | 111,3 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 65 °C (figyelembe kell venni a betápláló modul hőmérséklet-tartományát és a maximális áramot a környezeti hőmérséklettől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
| Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint) |
| 25g (6 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint, tartós sokk) | |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciklus / tengely / X, Y, Z) |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | EMC − Zavarállóság az iparágak területén |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | EMC - Lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetek zavarkibocsátása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-78 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Tartós nedves-meleg |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50178 |
| Megjegyzés | Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-6 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások - Rezgés (szinuszos) |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-27 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Rázkódás |
| Szerelési mód | CAPAROC CR… gyűjtősínre dugaszolható |
| Cikkszám | 1115663 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA232 |
| Termékkulcs | CLA232 |
| GTIN | 4063151040574 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 97 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 89,1 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
CAPAROC PD 0V - Potenciál-elosztó 1110987
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Gyűjtősín 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Gyűjtősín 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Gyűjtősín 1110991
-
CAPAROC CR CON - Fémrész 1270955
Az Ön előnyei
Személyre szabható szabvány a jövőbiztos moduláris rendszer egyedi kombinációs lehetőségeinek köszönhetően
Különösen egyszerű kezelés bárki által a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és a transzparens üzemi állapot révén
Különösen nagy fogyasztók védelme és ellátása a kibővített névleges áramtartománynak köszönhetően 20 A-ig terjedő névleges áramtartománynak köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51