PTCB E1 48DC/1-6A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló
1471917

1 csatornás elektronikus készülékvédelem 48 V DC fogyasztókhoz. Névleges áram 1-től 6 A-ig beállítható. Potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel. CLIPLINE sorkapcsokkal kombinálható. DIN kalapsínre szerelhető.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők, mivel áthidalható a CLIPLINE complete sorkapocs-sorozat tagjaihoz
Több hely marad a kapcsolószekrényben: a legkeskenyebb védelem csupán 6 mm szélességgel
Rugalmas alkalmazhatóság és kisebb raktározási igény, mivel az áramértékek készülékenként beállíthatók a legkülönfélébb alkalmazásokhoz