Kommunikációképes 24 V-os tápellátó rendszer
Adatátláthatóság a berendezések legmagasabb fokú rendelkezésre állásáért
Az új arany: az adat. Az olyan iparágakban, ahol elengedhetetlen a berendezések magas szintű rendelkezésre állása, feltétlenül szükséges a berendezések és az üzemállapotok ismerete. Az üzemi adatok alapján a kritikus üzemállapotokat és az anomáliákat idejekorán fel lehet ismerni, be lehet határolni és meg lehet szüntetni – még mielőtt a költséges termeléskiesés bekövetkezne. Az új, kommunikációképes 24 V-os tápellátó rendszer megnöveli a teljes létesítmény adatátláthatóságát, és tájékoztatást ad az összes vonatkozó üzemi és diagnosztikai adatról. A megelőző funkciófelügyeletnek köszönhetően minimálisra csökken az állásidő. A moduláris megoldás összetevői a kommunikációképes QUINT POWER tápellátás, a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer és az intelligens QUINT DC UPS.
Önnek nyújtott előnyök
- Minden lényeges üzemi adat továbbítása terepi buszon keresztül a vezérlőhöz, a biztosítórendszeren vagy az UPS-en keresztül
- Az IO-Link egyszerű integrálása a vezérlőbe
- Az üzemi adatok teljes áttekinthetősége a bemenettől egészen az egyes biztosításokig
- Az állásidők minimálisra csökkennek
Kommunikációképes QUINT POWER tápellátások
Kommunikációképes tápellátás
A kommunikációképes QUINT POWER tápellátás az üzemi adatok teljes átláthatóságát kínálja az AC oldaltól egészen a 24 V DC oldalig. Terepi buszon vagy IO-Link kapcsolaton keresztül gyorsan és egyszerűen integrálni lehet a vezérlési környezetbe, vagy paraméterezni lehet.
Integráció terepi buszon keresztül:
- A CAPAROC készülékvédő kapcsolórendszerhez való csatlakozáson és az integrált PROFINET interfészen keresztül
- A DC UPC-hez való csatlakozáson és az integrált EtherNet/IP™, EtherCat, Modbus vagy PROFINET interfészen keresztül
Integráció IO-Linken keresztül:
- Közvetlen csatlakozás az IO-Link masterhez
Ezenkívül a kommunikációképes tápellátás lehetővé teszi a megelőző működésfelügyeletet és karbantartást, valamint a berendezések lehető legmagasabb fokú rendelkezésre állását.
Nagyobb adatátláthatóság a QUINT POWER használatával
A rendszer maximális átláthatósága Átfogó Condition Monitoring a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért
A kommunikációképes QUINT POWER tápellátás teljes adatkonzisztenciát kínál a 400 V AC oldaltól a 24 V DC oldalig. A hibákat időben fel lehet ismerni, be lehet határolni és el lehet hárítani.
- Digitális típustábla: a készülék egyértelmű azonosítása a létesítményben
- Bemeneti adatok: a hálózati minőség első jelzése és a fáziskiesések felismerése
- Kimeneti adatok: az áram és a feszültség felügyelete, valamint az anomáliák felismerése
- Üzemi adatok: teljes körű állapotfelügyelet, beleértve a hátra levő élettartam megadását is a megelőző karbantartáshoz
- Események: a kritikus rendszerállapotok gyors felismerése és behatárolása
- Adatnaplózás: a teljes létesítmény elemzése és folyamatos optimalizálása
QUINT POWER tápellátás és CAPAROC készülékvédő kapcsolórendszer
Tápellátás és készülékvédő kapcsolórendszer Intelligens megoldás a biztosított 24 V-os tápellátó rendszerért
Kombinálja Ön is a QUINT POWER tápellátást a CAPAROC készülékvédő kapcsolórendszerrel, és élvezze a rendszerintegráció előnyeit. A QUINT POWER és a CAPAROC központi interfésze lehetővé teszi a tápellátó rendszer egyszerű és kedvező költségű integrálását a készülékvédő kapcsolórendszer hálózati protokolljába:
- a PROFINET interfész biztosítja a teljes rendszer átfogó átláthatóságát és elérését.
- Egy webkiszolgálón keresztül a helyszínen lehet elérni az üzemállapotokat, a hibajelentéseket és a rendszermegoldás beállítási adatait.
A tápellátási megoldás teljes adatkonzisztenciát kínál a primer oldaltól egészen a biztosított fogyasztói áramkörökig.
Megszakításmentes tápellátási megoldás
Tápegységek és szünetmentes tápegységek Intelligens megoldás a szünetmentes 24 V-os tápellátó rendszerért
Kombinálja a QUINT POWER tápellátást az intelligens QUINT DC UPS-sel, így egy megszakításmentes 24 V-os tápellátó rendszerhez jut, amely rendelkezésre bocsátja a tápellátás minden adatát, az akkumulátorig bezárólag.
- A QUINT DC UPS különböző interfészeket és protokollokat tartalmaz a különböző ipari hálózatokhoz.
- Mellékeljük a PLCnext, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT tervezési környezetekhez illesztett szoftvercsomagokat is.
- A POWER MANAGEMENT SUITE szoftver a teljes rendszer funkciófelügyeletére és konfigurálására használható.
Kommunikációképes QUINT POWER tápellátás és PLCnext Control
A tápellátás bekötése IO-Linken keresztül Közvetlen csatlakozás a vezérlőhöz
Ha az Ön létesítményében már található IO-Link master, akkor a QUINT POWER tápellátást a beépített IO-Link interfészen keresztül egyszerűen integrálni lehet az irányítási környezetbe.
- Teljes adatkonzisztencia a primer oldaltól egészen a biztosított fogyasztói áramkörökig: energiafelügyelet, a készülékek azonosítása, állapotfelügyelet
- A speciálisan konfigurált készülékek egyszerűen cserélhetők, mivel a konfigurálást a PLC végzi
- Kedvező költségű adathozzáférés, mivel a rendszerben csak egyetlen készüléket kell terepibusz-interfésszel ellátni