UNO POWER tápellátások alapfunkciókkal.
Az UNO POWER kompakt tápellátások a nagy teljesítménysűrűségük révén különösen a kompakt kapcsolódobozokban jelentenek tökéletes megoldást 960 W alatti terhelésekhez. A tápegységek különböző teljesítményosztályokban és beépítési szélességgel kaphatók. Magas hatásfokukkal és alacsony üresjárati veszteségükkel nagy energiahatékonyságot érhet el.
UNO2-PS/1AC/24DC/240W
-
Tápellátás
1096432
Primer oldalon szaggatott tápegység, UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 10 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC
Termékrészletek
| AC üzem | |
| hálózatkialakítás | Csillaghálózat (TN, TT, IT (PE)) |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Csökkenés (derating) | < 90 V AC (1 %/V) |
| Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | típ. 10 A (25 °C-nál) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,2 A2s |
| Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 16 ms (120 V AC) |
| típ. 20 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | 2,6 A (100 V AC) |
| 2,2 A (120 V AC) | |
| 1,13 A (230 V AC) | |
| 1,2 A (240 V AC) | |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor, gáztöltésű levezető |
| Bekapcsolási idő | típ. 400 ms |
| Készülék bemeneti biztosíték | 5 A belső (készülékvédelem), gyors |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
| Hatásfok | típ. 92 % (120 V AC) |
| típ. 94 % (230 V AC) | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 10 A |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Csúcstényező | típ. 1,65 (120 V AC) |
| típ. 1,63 (230 V AC) | |
| Kimeneti teljesítmény (PN) | 240 W |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához |
| Széria-kapcsolhatóság | igen, feszültségnöveléshez |
| Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Hullámosság | típ. 50 mVSS (névleges értékeknél) |
| Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Felfutási idő | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 4 W (120 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 4 W (230 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | < 21 W (120 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 16 W (230 V AC) |
| Beépített biztosítás | nem |
| Biztosítás (szekunder oldali) | elektronikus |
| Bemenet | |
| Pozíció | 1.x |
| Jelölések | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Csupaszolási hossz | 6,5 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
| Kimenet | |
| Pozíció | 2.x |
| Jelölések | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| tömör (AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Csupaszolási hossz | 6,5 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
| Jel | |
| Pozíció | 3.x |
| Jelölések | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Csupaszolási hossz | 6,5 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED DC OK - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
| Szín | zöld |
| A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
| LED világít (zölden), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (világít (zölden), DC OK) |
| LED világít (zölden villog) DC OK < 0.9 x UN | UOUT < 0,9 x UN (világít (zölden villog)) |
| Jelkimenet 13/14 jelű relék | |
| Pozíció | 3.x |
| Jelzés formája | DC OK kapcsolóérintkező - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Pólusjelölés | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funkció | Tovább az üzemállapothoz |
| Kapcsolóérintkező (potenciálmentes) | OptoMOS |
| Kapcsolófeszültség | max. 30 V AC/DC |
| max. 60 V DC | |
| Áramhordozó képesség | max. 50 mA |
| Állapotfeltétel (Érintkező zárva) | UOUT > 0,9 x UN (Érintkező zárva) |
| Állapotfeltétel (Érintkező nyitva) | UOUT < 0,9 x UN (Érintkező nyitva) |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 3 kV AC (Darabvizsgálat) | |
| Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 3,5 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 2,4 kV AC (Darabvizsgálat) |
| Termékcsalád | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1219000 h (25 °C) |
| > 678000 h (40 °C) | |
| > 366000 h (55 °C) | |
| Környezetvédelmi irányelv | 2011/65/EU RoHS irányelv |
| WEEE (Elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szóló európai irányelv) | |
| Hatálya | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| további szöveg | 230 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| további szöveg | 230 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| további szöveg | 230 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Hőmérséklet | 25 °C |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Hőmérséklet | 25 °C |
| további szöveg | 230 V AC |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 129 mm |
| Mélység (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) | 125 mm (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról (aktív, passzív) | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul (aktív, passzív) | 30 mm / 30 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 30 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Védőlakkozott | nem |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház, sorkapcsok) |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Készülékház anyaga | Alumínium (AlMg3) / horganyzott acéllemez |
| Fedél kivitel | Rozsdamentes acél |
| Az oldalelemek kivitele | alumínium |
| Lábretesz anyaga | Horganyzott acéllemez |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 3000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klímaosztály | 3K22 (EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 18 ms, 30g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
| Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitúdó ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp kód | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, csökkenés (derating): 2,5 %/K) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 62477-1 | III (≤ 3000 m) |
| A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) | |
| Szabványmegnevezés | A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektromos biztonság | |
| Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára | |
| Szabványmegnevezés | Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
| Védett kisfeszültség | |
| Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Biztonságos leválasztás | |
| Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| A hálózati felharmonikusok korlátozása | |
| Szabványmegnevezés | Hálózati felharmonikusok áramának korlátozása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-3-2 |
| A hálózati feszültség letörései | |
| Szabványmegnevezés | A félvezetőipar követelményei a hálózati feszültségletörésekkel kapcsolatban |
| Szabványok / rendelkezések | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Jelölések | CB-séma (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-2 |
| A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Áram-felharmonikusok | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (A osztály) | |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Feszültség | 230 V AC |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültségletörés | 70 % |
| A periódusok száma | 25 / 30 periódus |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 40 % |
| A periódusok száma | 12 periódus |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 1 periódus |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 1096432 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPV13 |
| Termékkulcs | CMPV13 |
| GTIN | 4055626930466 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 862 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 862 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 25,751 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundanciamodul 2905489
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Redundanciamodul 1088206
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundanciamodul 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905744
Az Ön előnyei
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, 45 mm-es beépítési szélesség révén
Energiamegtakarítás a nagy hatásfok révén
A -25 °C … +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi a kültéri installálást
A kimeneti feszültség egyszerű felügyelete a potenciálfüggetlen DC OK reléérintkezőn keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51