A 4. generáció új QUINT ORING moduljai alkalmazáshoz illeszkedő túlfeszültség-védelemmel kaphatók, valamint két kimenettel, ami a berendezések maximális rendelkezésre állását biztosítja. Az ACB Technology (Auto Current Balancing) ezenfelül megduplázza a redundánsan működő tápellátások üzemi élettartamát, és ezzel hozzájárul berendezésének költségminimalizálásához.
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10
-
Redundanciamodul
1088206
Aktív redundanciamodul QUINT ORING MOSFET csatolásmentesítéssel, ACB Technology, Kalapsínre szerelés, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Termékrészletek
cULus Listed
Engedély azonosítója: FILE E 123528DNV
Engedély azonosítója: TAA000011FNK
Engedély azonosítója: TA25015MIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-114506-ULNK
Engedély azonosítója: TA25015McULus Listed
Engedély azonosítója: FILE E 123528DNV
Engedély azonosítója: TAA000011FcULus Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827ATEX
Engedély azonosítója: DEKRA 22ATEX0104 XIECEx
Engedély azonosítója: IECEx DEK 22.0089XCCC
Engedély azonosítója: 2023322303005535UKCA-EX
Engedély azonosítója: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
Engedély azonosítója: GYJ23.1282XEAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010102095cULus Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827CCC
Engedély azonosítója: 2023322303005535IECEx
Engedély azonosítója: IECEx DEK 22.0089XATEX
Engedély azonosítója: DEKRA 22ATEX0104 XUKCA-EX
Engedély azonosítója: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
Engedély azonosítója: GYJ23.1282XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Elegendő, ha csak egy "+" és egy "-" van a terheléshez csatlakoztatva?
Nem, erősen ajánlott, hogy minden kimenet a terhelésre vagy a tápsínre legyen csatlakoztatva. Ez az egyetlen módja a redundancia garantálásának a terhelésig. A kimeneti oldalon bekövetkező kábelszakadás esetén a terhelés így továbbra is táplálható.
Jelzi, ha a kimeneti oldalon kábelszakadás van, vagy ha egy kábel nincs csatlakoztatva?
Igen, ha a 2.1 vagy 2.3 nincs csatlakoztatva, a "Piros OK" relé (3.1 - 3.2) kinyílik, és a két piros LED a sávdiagramon villogni kezd.
Rendelkezik a cikk beépített túlfeszültség-védelemmel?
Igen, a cikk rendelkezik túlfeszültség-védelemmel 32 V-os vagy annál nagyobb feszültséghez. A terhelés veszélyes feszültségtől való védelme érdekében a megfelelő bemenet túlfeszültség esetén kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a terhelés biztonságosan el... Bővebben
Igen, a cikk rendelkezik túlfeszültség-védelemmel 32 V-os vagy annál nagyobb feszültséghez. A terhelés veszélyes feszültségtől való védelme érdekében a megfelelő bemenet túlfeszültség esetén kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a terhelés biztonságosan ellátható a redundáns tápegységen keresztül. A hibát a "Piros OK" relé (13/14) és a LED jelzi.
KevesebbMit jelent az "ACB"?
Az "ACB" az "Auto Current Balancing" rövidítése. A párhuzamos tápegységek kimeneti feszültségének kis eltérései nagyban befolyásolják a tápegység által szolgáltatott áramot. Ez a technológia 0,3 V feszültségkülönbségig kiegyenlíti az áramot. A redund... Bővebben
Az "ACB" az "Auto Current Balancing" rövidítése. A párhuzamos tápegységek kimeneti feszültségének kis eltérései nagyban befolyásolják a tápegység által szolgáltatott áramot. Ez a technológia 0,3 V feszültségkülönbségig kiegyenlíti az áramot. A redundáns megoldás élettartama így megduplázható az egyenletes kihasználtságnak és a tápegység egyedileg alacsonyabb terhelésének köszönhetően.
Kevesebb