Aktív QUINT redundanciamodul kalapsínre való szereléshez ACB (Auto Current Balancing) technológiával és felügyeleti funkciókkal, bemenet: 24 V DC/2 x 40 A, kimenet: 24 V DC / 1 x 80 A, szerelt UTA 107/30 univerzális kalapsín-adapterrel
Aktív redundanciamodulok
A MOSFET-tel működő QUINT S-ORING aktív redundanciamodul csatolásmentesíti a tápellátó hálózatokat, és elválasztott módon vezeti a vezetékeket a terhelésig. A QUINT POWER tápegységekkel kombinálva lehetővé válik a bemeneti feszültség és a csatolásmentesítő szakasz teljes felügyelete. A QUINT ORING aktív redundanciamodul az ACB (Auto Current Balancing, automatikus áramkiegyenlítés) technológiát használja. Ezáltal a tápegységek terhelése egyforma lesz, ezért élettartamuk megnő.
Aktív redundanciamodul QUINT ORING MOSFET csatolásmentesítéssel, ACB Technology, Kalapsínre szerelés, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Aktív redundanciamodul QUINT ORING MOSFET csatolásmentesítéssel, ACB Technology, Kalapsínre szerelés, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Aktív QUINT single redundanciamodul kalapsínre szereléshez, védőlakkozással, bemenet: 12 V DC ... 24 V DC, kimenet: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrált túlfeszültség-védelem < 28,8 V DC, felszerelt UTA 107/30 univerzális kalapsínadapterrel
Aktív QUINT single redundanciamodul kalapsínre szereléshez, bemenet: 12 V DC ... 24 V DC, kimenet: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, felszerelt UTA 107/30 univerzális kalapsín-adapterrel
Önnek nyújtott előnyök
- Megelőző funkciófelügyelet a bemeneti feszültség és a csatolásmentesítő szakasz folyamatos figyelésével
- Átfogó redundancia egészen a fogyasztóig
- 70%-os energiamegtakarítás MOSFET alkalmazásával
- A túlfeszültségek elleni védelem (OVP) a kimeneten maximalizálja az üzembiztonságot
- Védő lakkréteggel van ellátva, illetve ATEX és IECEx engedéllyel láttuk el a szélsőséges környezeti feltételekhez
QUINT S-ORING aktív redundanciamodul
QUINT SINGLE-ORING aktív redundanciamodul
A QUINT S-ORING aktív redundanciamodul MOSFET használatával csatolásmentesít, és így gondoskodik a berendezések lehető legnagyobb rendelkezésre állásáról és maximális üzembiztonságáról. A rendszer csatolásmentesíti a tápellátó hálózatokat, és a vezetékeket egymástól végig elválasztva vezeti el a terhelésig. A 4. generációs QUINT POWER tápellátásokkal kombinálva lehetővé válik a bemeneti feszültség és a csatolásmentesített szakasz teljes felügyelete. A Plus változat, valamint a védőkapcsolással és túlfeszültség-védelemmel (OVP) ellátott VP változat megvédi az érzékeny fogyasztókat. A túlfeszültségeket < 28,8 V, illetve < 30 V értékre korlátozza.
- VP változat > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Plus változat > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
QUINT ORING aktív redundanciamodul
QUINT ORING aktív redundanciamodul ACB technológiával
A QUINT ORING modulok ACB technológiája a hálózati tápellátások terhelésének kiegyenlítésével megkétszerezi a két redundáns üzemű tápegység élettartamát. A széles bemeneti feszültségtartományú redundanciamodulok most először valósítják meg az ACB technológiát a 12 V-os redundanciarendszerekben is.
A két QUINT POWER tápegységből és egy QUINT ORING modulból felépített rendszer folyamatosan felügyeli a bemeneti feszültséget, a kimeneti áramot és a csatolásmentesítő szakaszt. Ezért idejekorán jelzi a redundancia elvesztését. A redundanciamodulok OVP-vel (Over Voltage Protection, túlfeszültség-védelem) is el vannak látva. Ez megvédi a terhelést a 32 V DC-nél nagyobb feszültségektől, és így garantálja a berendezések maximális rendelkezésre állását minden lehetséges rendszer esetében.
Aktív redundanciamodul ACB technológiával
Kétszeres élettartam az ACB technológia révén
Az aszimmetriák miatt gyakran csak egy hálózati tápegység táplálja a terhelést, míg a másik üresjáratban üzemel. Ez a táplálást adó hálózati tápegységet termikusan megterheli, ami miatt az gyorsan öregszik.
A ORING modulok ACB technológiája lehetővé teszi a két tápegység szimmetrikus terhelését. A modul folyamatosan meghatározza a tápegységek közötti bemeneti feszültségkülönbséget, és a 300 mV eltérésig automatikusan kiszabályozza azt. A terhelőáram így teljesen szimmetrikusan oszlik meg, ami kétszeresére növeli a redundáns rendszer élettartamát.
Az egyetlen dióda alkalmazásával szemben a modern MOSFET technológiával akár 70%-kal is csökken a kialakuló termikus terhelés.
Ez a kisebb veszteségi teljesítmény lehetővé teszi azt, hogy a kapcsolószekrény komponensei hidegebbek maradjanak.
Az első az üzembiztonság
A rendelkezésre állás általában kimagasló szerepet játszik, különösen a folyamattechnikai rendszerekben. A túlfeszültség-védelem (Over Voltage Protection, OVP) az utána kapcsolt fogyasztókat védi a kimeneti 30 V DC, illetve 28,8 V DC feletti túlfeszültségektől.
A SIL tanúsítású, QUINT POWER tápellátásból és a QUINT4-S-ORING/+ aktív redundanciamodulból álló redundáns rendszer gondoskodik a lehető legmagasabb fokú üzembiztonságról. A rendszer a funkcionális biztonságot megvalósító alkalmazásokban a SIL 3 biztonsági integritási szintig (IEC 61508) használható.
Redundáns tápellátási rendszer