Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ACB Technology Az üzembiztonsággal szemben a legnagyobb követelményeket támasztó alkalmazásoknál redundáns tápellátási megoldásokra van szükség, hogy egy hálózati tápegység kiesése ne okozza a rendszer leállását. A QUINT ORING aktív redundanciamodulok az ACB technológiát alkalmazzák. Az ACB technológia garantálja a tápegységek szimmetrikus terhelését, ezzel megduplázza a redundáns rendszer élettartamát.

Redundanciamodul a kapcsolószekrényben

Maximalizálja az üzemi élettartamot, és energiát takarít meg

A szigorú biztonsági követelményeknek megfelelő berendezésekben a redundáns tápegységek gondoskodnak arról, hogy egy tápegység kiesése ne vezessen leálláshoz. Az ACB Technology (Auto Current Balancing) a terhelés kiegyenlítése révén meghosszabbítja a redundáns üzemű tápegységek élettartamát.

Tápellátás a terhelőáram szimmetrikus elosztásával

A terhelőáram szimmetrikus elosztása

A tápegységek szimmetrikus terhelése

Az ACB Technology a hálózati tápegységek egyenletes terhelése révén
meghosszabbítja a redundáns üzemű tápellátások élettartamát. Az aszimmetriák miatt gyakran csak egy hálózati tápegység táplálja a terhelést, míg a másik üresjáratban üzemel. Ez a táplálást adó hálózati tápegységet termikusan megterheli, és az gyorsabban öregszik. A MOSFET technológia alkalmazásával akár 70%-kal is csökken a kialakuló termikus terhelés. Ez a kisebb veszteségi teljesítmény lehetővé teszi azt, hogy a kapcsolószekrény komponensei hidegebbek maradjanak, és a redundáns rendszer készülékeinek élettartama a kétszeresére növekedjen.

  • A redundáns tápegységek egyenletes terhelése
  • A két tápegység kisebb termikus terhelése
  • A redundáns megoldás kétszeres élettartama
A szimmetrikus terhelés kijelzése egy tápegységen

A szimmetrikus terhelés kijelzése a készüléken

A szimmetrikus terhelés kijelzése

Egy oszlopdiagram jelzi a tápegységek szimmetrikus terhelését. A felhasználó egy pillanat alatt felismeri, hogy melyik bemeneti feszültség nagyobb, vagyis melyik tápegység van erősebben megterhelve.

A különböző állapotok egyszerűen leolvashatók, a problémák gyorsan felismerhetők és elháríthatók. A kijelzés és az ábrázolás megfelel a NAMUR ajánlásnak.

Kritikus állapotok felismerése és megelőzése

A QUINT-ORING modulok felügyelik a terhelőáramot, és figyelmeztetnek a beállított érték túllépésekor. Ha a felhasználó a berendezés bővítésekor egy redundáns tápegységre további terheléseket csatlakoztat, az a redundancia elvesztésével járhat.

Ha pl. két, egyenként 5 A névleges áramú tápegység táplál egy 5 A áramfelvételű vezérlőt, és egy 3 A-es kiegészítő terhelést kell csatlakoztatni, akkor ezt a terhelést képes a tápegység teljesítménytartaléka ellátni. A szükséges 8 A-es áram feszültségletörés nélkül rendelkezésre áll.

A redundancia azonban már nem áll fenn: a két tápegység egyikének kiesése esetén a másik tápegység nem képes 8 A-t szolgáltatni. A LED azonnal jelzi a berendezés üzemeltetőjének, hogy megszűnt a redundancia.

A QUINT-ORING modulok felügyelik a terhelőáramot

1. példa: redundancia rendben, 2. példa: nincs redundancia