QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 - Redundanciamodul
1088207

Aktív redundanciamodul QUINT ORING MOSFET csatolásmentesítéssel, ACB Technology, Kalapsínre szerelés, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A redundáns megoldás az egyenletes terheléselosztásnak köszönhetően akár kétszeres élettartammal rendelkezik
Energiamegtakarítás
A redundancia állandó felügyelete
Átfogó redundancia egészen a fogyasztóig

Gyakran ismételt kérdések


Elegendő, ha csak egy "+" és egy "-" van a terheléshez csatlakoztatva?

Nem, erősen ajánlott, hogy minden kimenet a terhelésre vagy a tápsínre legyen csatlakoztatva. Ez az egyetlen módja a redundancia garantálásának a terhelésig. A kimeneti oldalon bekövetkező kábelszakadás esetén a terhelés így továbbra is táplálható.


Jelzi, ha a kimeneti oldalon kábelszakadás van, vagy ha egy kábel nincs csatlakoztatva?

Igen, ha a 2.1 vagy 2.3 nincs csatlakoztatva, a "Piros OK" relé (3.1 - 3.2) kinyílik, és a két piros LED a sávdiagramon villogni kezd.


Rendelkezik a cikk beépített túlfeszültség-védelemmel?

Igen, a cikk rendelkezik túlfeszültség-védelemmel 32 V-os vagy annál nagyobb feszültséghez. A terhelés veszélyes feszültségtől való védelme érdekében a megfelelő bemenet túlfeszültség esetén kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a terhelés biztonságosan el... Bővebben

Igen, a cikk rendelkezik túlfeszültség-védelemmel 32 V-os vagy annál nagyobb feszültséghez. A terhelés veszélyes feszültségtől való védelme érdekében a megfelelő bemenet túlfeszültség esetén kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a terhelés biztonságosan ellátható a redundáns tápegységen keresztül. A hibát a "Piros OK" relé (13/14) és a LED jelzi.

Kevesebb

Mit jelent az "ACB"?

Az "ACB" az "Auto Current Balancing" rövidítése. A párhuzamos tápegységek kimeneti feszültségének kis eltérései nagyban befolyásolják a tápegység által szolgáltatott áramot. Ez a technológia 0,3 V feszültségkülönbségig kiegyenlíti az áramot. A redund... Bővebben

Az "ACB" az "Auto Current Balancing" rövidítése. A párhuzamos tápegységek kimeneti feszültségének kis eltérései nagyban befolyásolják a tápegység által szolgáltatott áramot. Ez a technológia 0,3 V feszültségkülönbségig kiegyenlíti az áramot. A redundáns megoldás élettartama így megduplázható az egyenletes kihasználtságnak és a tápegység egyedileg alacsonyabb terhelésének köszönhetően.

Kevesebb