Aktív redundanciamodul a berendezések maximális rendelkezésre állása és maximális üzembiztonsága érdekében. A QUINT S-ORING egység redundáns rendszer elválasztott felépítését teszi lehetővé. Az új QUINT POWER tápegységgel kombinálva a redundáns rendszer folyamatosan felügyelet alatt áll.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
-
Redundanciamodul
2907752
Aktív QUINT single redundanciamodul kalapsínre szereléshez, bemenet: 12 V DC ... 24 V DC, kimenet: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, felszerelt UTA 107/30 univerzális kalapsín-adapterrel
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528DNV
Engedély azonosítója: TAA000011FIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0048NK
Engedély azonosítója: TA25015MUL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0048EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764cUL által elismert
Engedély azonosítója: E211944cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528NK
Engedély azonosítója: TA25015MDNV
Engedély azonosítója: TAA000011FcUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Átfogó redundancia egészen a fogyasztóig
A bemeneti feszültség és a csatolásmentesítő szakasz állandó felügyelete
Energiamegtakarítás MOSFET-tel megvalósított csatolásmentesítéssel
Gyakran ismételt kérdések
Csak egy QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 kell ahhoz, hogy két tápegységet szétválasszak egymástól?
Nem, minden tápegységhez szükséges egy QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40. A potenciálokat az S-ORING modulok kimeneténél kell
összevezetni. Ezzel a modullal így a lehető legegyszerűbb módon beállítható egy n+1 redundancia.
Rendelkezik a cikk beépített túlfeszültség-védelemmel?
Nem. 28,8 V-os túlfeszültségek esetén a QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ készüléket ajánljuk. 30 V-os vagy annál nagyobb túlfeszültség esetén a QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP-t ajánljuk.