A biztonságos redundáns rendszer két csatolásmentesített tápegység párhuzamos kapcsolásával hozható létre. A berendezés rendelkezésre állásának további növelésére kínál megoldást a TRIO DIODE: csatolásmentesítés diódával.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Redundanciamodul
2907379
Redundanciamodul, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528DNV
Engedély azonosítója: TAA000011FNK
Engedély azonosítója: TA25015M| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és gyors installálás a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően
Energiamegtakarítás
Redundáns vezetékezés egészen a terhelésig
A redundancia állandó felügyelete
Átfogó redundancia egészen a fogyasztóig