12-24 V DC/2x20 A-es vagy 1x40 A-es kalapsínre szerelhető diódamodul, egységes redundancia egészen a fogyasztóig
Diódamodulok
A diódamodul megbízhatóan csatolásmentesíti a párhuzamosan üzemeltetett tápegységeket, és ezáltal lehetővé teszi az alkalmazás nagyfokú rendelkezésre állását. Ezáltal a zárlat nincs többé hatással a terhelésre. A diódákkal megvalósított csatolásmentesítés révén a diódamodulok megvalósítják a táplálás abszolút biztonságát, mind valamelyik tápegység kimenetén, mind a tápegység és a dióda közötti vezetéken.
Redundanciamodul, 5 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Redundanciamodul, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Redundanciamodul STEP DIODE, Kalapsínre szerelés, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Redundanciamodul, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
48 V DC/2x20 A-es vagy 1x40 A-es kalapsínre szerelhető diódamodul, egységes redundancia egészen a fogyasztóig
Nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételekhez: QUINT DIODE
A QUINT termékcsalád diódamoduljai robusztus kialakításuk révén lehetővé teszik a berendezések maximális rendelkezésre állását robbanásveszélyes helyeken és nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételek között is. Használja a modult a redundancia vagy a teljesítménynövelés céljára.
Egyszerűen installálható: TRIO DIODE
A TRIO DIODE a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően különösen gyorsan és egyszerűen telepíthető. Kombinálja a diódát a TRIO tápegységgel, és ezzel növelje berendezésének rendelkezésre állását.
Különösen helytakarékos: STEP DIODE és UNO DIODE
A STEP és UNO termékcsalád diódamoduljai a kisebb terhelések csatolásmentesítéséről gondoskodnak. A helytakarékos diódák átfogó redundanciát tesznek lehetővé egészen a fogyasztóig. A STEP DIODE különösen jól alkalmazható az installációs elosztókban.