A biztonságos redundáns rendszer két csatolásmentesített tápegység párhuzamos kapcsolásával hozható létre. A berendezés rendelkezésre állásának további növelésére kínál megoldást a STEP DIODE: csatolásmentesítés diódával.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Redundanciamodul
1283937
Redundanciamodul STEP DIODE, Kalapsínre szerelés, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Termékrészletek
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 5 V DC ... 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Névleges bemeneti áram (IN) | 1x 10 A |
| 2x 5 A | |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van, < 60 V DC |
| Feszültségesés a bemeneten/kimeneten | típ. 0,5 V (IOUT = 5 A) |
| Tranziens túlfeszültség elleni védelem | Tranzildióda |
| Névleges kimeneti feszültség | UIn - 0,5 V |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 2x 5 A |
| 1x 10 A | |
| Csökkenés (derating) | 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Csupaszolási hossz | 10 mm (merev/rugalmas érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) |
| 13 mm (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (javasolt) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Csupaszolási hossz | 10 mm (merev/rugalmas érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) |
| 13 mm (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültség | 550 V AC |
| Szigetelési feszültség bemenet, kimenet/készülékház | 550 V AC |
| Termékcsalád | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 29675000 h (25 °C) |
| > 18693000 h (40 °C) | |
| > 13996000 h (50 °C) | |
| LED | igen |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 18 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 61 mm |
| Mélység (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) | 55 mm (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) |
| Méretrajz |
|
| Osztásegység | 1 TE (DIN 43880) |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 30 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Készülékház anyaga | PC |
| Lábretesz anyaga | Polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Száraz meleg (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Nedves meleg ciklikus (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Hideg (IEC 60068-2-1) | -25 °C (16 h) |
| Rázkódás (üzemi) | 18 ms, 30g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
| Rezgés (üzemi) | < 15 Hz, amplitudó ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Elektromos biztonság | |
| Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
| Védett kisfeszültség | |
| Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Hajógyártás | |
| Jelölések | DNV |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Megjegyzés | T4 (-10 °C ... +70 °C, > 50 °C, csökkenés (derating): 2 %/K) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2019 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 150 kHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 1283937 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMRH43 |
| Termékkulcs | CMRH43 |
| GTIN | 4063151488949 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 78 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 54 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8f786d5d-f2f8-461e-ac91-4f048febfbd2 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rugalmasan szerelhető a hordozósínre való egyszerű felpattintás révén
Robusztus kialakítás
Átfogó redundancia egészen a fogyasztóig
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51