CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló
2905743

Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló aktív áramkorlátozással, négy 24 V DC feszültségre kötött fogyasztó védelmére túlterhelés és zárlat ellen. Névleges áram-asszisztenssel és a beállított névleges áramok elektronikus reteszelésével. DIN sínekre szerelhető.

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerűen konfigurálható a névlegesáram-asszisztensnek köszönhetően
Az aktív áramhatárolással jobban kihasználható az elékapcsolt tápellátás
Csatornánként lépcsőzetesen beállítható: 0,5 A-től 10 A-ig
Egyszerű berendezésfelügyelet a korai jelzésnek és a termékről közvetlenül nyert információknak köszönhetően
A berendezések rendelkezésre állásának növelése az alacsony- és túlfeszültségek intelligens felismerése által

Gyakran ismételt kérdések


Van olyan hardveres oktatóanyag, amely elmagyarázza a CBM funkcióit?

video thumbnail of faq answer

Igen, van egy hardveres oktatóanyag, amely segít a CBM használatának megkezdésében.... Bővebben

Igen, van egy hardveres oktatóanyag, amely segít a CBM használatának megkezdésében.

Kevesebb

Hogyan lehet beállítani a CBM névleges áramát?

Az áram hat fokozatban állítható be: 0,5; 1; 2; 4; 6 és 10 A-re. Ehhez fordítsa az áramválasztó kapcsolót a kívánt értékre, a LED pedig zöld villogással jelzi, hogy bekapcsolt a programozó mód. Erősítse meg a kiválasztott áramértéket a LED gomb >1... Bővebben

Az áram hat fokozatban állítható be: 0,5; 1; 2; 4; 6 és 10 A-re. Ehhez fordítsa az áramválasztó kapcsolót a kívánt értékre, a LED pedig zöld villogással jelzi, hogy bekapcsolt a programozó mód. Erősítse meg a kiválasztott áramértéket a LED gomb >1 másodpercig tartó megnyomásával.
 
A névlegesáram-asszisztenssel könnyedén kiválaszthatja z ideális névleges áramot. Hogyan működik ez?
Állítsa be a névleges áramot 10 A-re, és erősítse meg a csatornagomb > 1 másodpercig való nyomva tartásával.
Ezután indítsa el a terhelést, hogy terhelőáram folyjon.
Fokozatosan állítsa egyre kisebb értékre az áramválasztó kapcsolót, amíg a LED zöld-sárgán nem villog. Most állítsa egy fokozattal magasabbra, és erősítse meg a LED gomb >1 másodpercig való nyomva tartásával.

Kevesebb

Hogyan viselkedik a CBM eltérő üzemi feszültség esetén?

A DC OK LED zöld, sárga és piros színben világíthat.
 
Zöld: A CBM a 18 V ... 30 V-os üzemi feszültségtartományban van.
Sárga: A CBM az üzemi feszültség alatt van, minden csatorna célzottan kikapcsol. Ha a tápfeszültség visszatér a névleges ... Bővebben

A DC OK LED zöld, sárga és piros színben világíthat.
 
Zöld: A CBM a 18 V ... 30 V-os üzemi feszültségtartományban van.
Sárga: A CBM az üzemi feszültség alatt van, minden csatorna célzottan kikapcsol. Ha a tápfeszültség visszatér a névleges tartományba, a csatornák visszakapcsolnak az előző állapotukba. Ezután sárgán villog a DC OK LED, ami a korábbi túl alacsony feszültséget jelzi.
Piros: A CBM az üzemi feszültség felett van, minden csatorna célzottan kikapcsol, és a csatorna LED-ek pirosan világítanak; ha a tápfeszültség visszatér a névleges tartományba, a csatornák visszakapcsolnak az előző állapotukba. Ezután pirosan villog a DC OK LED, ami a korábbi túlfeszültséget jelzi.

Kevesebb

Hogyan kell csatlakoztatni a CBM-et, és mi jellemzi a betáplálást?

A CBM direkt rugós csatlakozókapcsokkal rendelkezik. Csak tolja be a érvéghüvelyes vezetőt a csatlakozókapocsba. A vezető kioldásához toljon egy megfelelő csavarhúzót a működtetőárokba, és húzza ki a vezetőt.
Az IN+ és IN- csatlakozók a CBM ellátá... Bővebben

A CBM direkt rugós csatlakozókapcsokkal rendelkezik. Csak tolja be a érvéghüvelyes vezetőt a csatlakozókapocsba. A vezető kioldásához toljon egy megfelelő csavarhúzót a működtetőárokba, és húzza ki a vezetőt.
Az IN+ és IN- csatlakozók a CBM ellátására szolgálnak. Az IN- sorkapocs kisebb, mivel csak a CBM-et látja el, és a terhelőáramok nem folyhatnak vissza a CBM-en keresztül. Ez minimalizálja a vezetőben fellépő esetleges feszültségesést. Az IN+ csatlakozásnak képesnek kell lennie a későbbi terhelőáramok összegáramának vezetésére.

Kevesebb

Milyen jelzéseket küld a CBM?

NO - potenciálmentes távoli érintkező 13-14
A rendszer állapotát jelzi. Akkor küld üzenetet, ha legalább egy hiba miatti lekapcsolás történt.
zárva = nincs hiba
nyitva = legalább egy hiba miatti lekapcsolás történt
 
RST - Reset bemene... Bővebben

NO - potenciálmentes távoli érintkező 13-14
A rendszer állapotát jelzi. Akkor küld üzenetet, ha legalább egy hiba miatti lekapcsolás történt.
zárva = nincs hiba
nyitva = legalább egy hiba miatti lekapcsolás történt
 
RST - Reset bemenet
A hiba miatt kikapcsolt csatornákat egy lefutó él visszakapcsolja.
 
I > 80 % - jelkimenet
Potenciálra kötött gyűjtőjel: Ha valamelyik csatornán átfolyó áram nagyobb, mint a beállított névleges áram 80%-a, akkor HIGH jelet (24 V) küld.

Kevesebb