UNO POWER tápellátások alapfunkciókkal.
Az UNO POWER kompakt tápellátások a nagy teljesítménysűrűségük révén különösen a kompakt kapcsolódobozokban jelentenek tökéletes megoldást 960 W alatti terhelésekhez. A tápegységek különböző teljesítményosztályokban és beépítési szélességgel kaphatók. Magas hatásfokukkal és alacsony üresjárati veszteségükkel nagy energiahatékonyságot érhet el.
UNO2-PS/1AC/24DC/120W
-
Tápellátás
1110466
Bemeneti oldalon szaggatott UNO POWER tápellátás kalapsínre szereléshez, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC / 120 W
Termékrészletek
AC üzem | |
hálózatkialakítás | Csillaghálózat (TN, TT, IT (PE)) |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Csökkenés (derating) | < 100 V AC (1 %/V) |
Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
230 V AC | |
Tápfeszültség típusa | AC |
Bekapcsolási terhelőáram | típ. 35 A (25 °C-nál) |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,7 A2s |
Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 25 ms (120 V AC) |
típ. 25 ms (230 V AC) | |
Áramfelvétel | 1,34 A (100 V AC) |
1,1 A (120 V AC) | |
0,59 A (230 V AC) | |
0,57 A (240 V AC) | |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; varisztor |
Bekapcsolási idő | típ. 1 s |
Készülék bemeneti biztosíték | 3,15 A belső (készülékvédelem), lomha |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
Levezetési áram a PE ellen | < 0,25 mA |
Hatásfok | típ. 93 % (120 V AC) |
típ. 94 % (230 V AC) | |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 5 A |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Csúcstényező | típ. 1,93 (120 V AC) |
típ. 2,05 (230 V AC) | |
Kimeneti teljesítmény (PN) | 120 W |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, teljesítménynövelés és redundancia céljából, diódával |
Széria-kapcsolhatóság | igen, feszültségnöveléshez |
Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 35 V DC |
Hullámosság | típ. 70 mVSS (névleges értékeknél) |
Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Felfutási idő | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 0,4 W (120 V AC) |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 0,75 W (230 V AC) |
Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | < 9 W (120 V AC) |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 7,5 W (230 V AC) |
Jel 13/14 jelű relék | |
Csatlakozási szint | 3.x |
Csatlakozójelölés | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Kapcsolóérintkező (potenciálmentes) | OptoMOS |
Kapcsolófeszültség | max. 30 V AC/DC |
max. 60 V DC | |
Áramhordozó képesség | max. 50 mA |
Állapotfeltétel | DC OK (UOut > 0,9 x UN) (Érintkező zárva) |
UOUT < 0,9 x UN (Érintkező nyitva) |
Bemenet | |
Pozíció | 1.x |
Jelölések | 1.1 (L), 1.2 (N) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Jelölések | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
tömör (AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
Jel | |
Pozíció | 3.x |
Jelölések | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED DC OK - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
Szín | zöld |
A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
A LED világít (zölden), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (világít (zölden), DC OK) |
Fázisok száma | 1,00 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
3,75 kV AC (Darabvizsgálat) |
Terméktípus | Tápegység |
Termékcsalád | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1442000 h (25 °C) |
> 813000 h (40 °C) | |
> 428000 h (55 °C) | |
Környezetvédelmi irányelv | 2011/65/EU RoHS irányelv |
WEEE (Elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szóló európai irányelv) | |
Hatálya | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Cikk méretei | |
Szélesség | 35 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 129 mm |
125 mm (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) | |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról (aktív, passzív) | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul (aktív, passzív) | 30 mm / 30 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 30 mm |
Beépítési pozíció | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Védőlakkozott | nem |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház, sorkapcsok) |
Tokozat anyaga | Műanyag |
Készülékház anyaga | PC |
A készülékház kivitele | Polikarbonát |
Lábretesz anyaga | PBT (polibutilén-tereftalát) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Rázkódás (üzemi) | 18 ms, 30g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitúdó ±0,2 mm |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp kód | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, csökkenés (derating): 2,5 %/K) |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 62477-1 | III (≤ 3000 m) |
A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) | |
Szabványmegnevezés | A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) |
Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61558-2-16 |
Elektromos biztonság | |
Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára | |
Szabványmegnevezés | Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
Védett kisfeszültség | |
Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Biztonságos leválasztás | |
Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
A hálózati felharmonikusok korlátozása | |
Szabványmegnevezés | Hálózati felharmonikusok áramának korlátozása |
Szabványok / rendelkezések | EN 61000-3-2 |
A hálózati feszültség letörései | |
Szabványmegnevezés | A félvezetőipar követelményei a hálózati feszültségletörésekkel kapcsolatban |
Szabványok / rendelkezések | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
SIQ | |
Jelölések | CB-séma (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-2 |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások (Magasabb gyakorlati követelmény (megfelelt) N) | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Áram-felharmonikusok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (A osztály) | |
Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 0,5 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Feszültség | 230 V AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Feszültségletörés | 70 % |
A periódusok száma | 25 / 30 periódus |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 40 % |
A periódusok száma | 12 periódus |
további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 0 % |
A periódusok száma | 1 periódus |
további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Cikkszám | 1110466 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMPV13 |
Termékkulcs | CMPV13 |
GTIN | 4063151024659 |
Tömeg/db (csomagolással) | 489,777 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 310 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | VN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | bd8f4c3e-0f46-493e-804d-46be56de7ccc |
Kompatibilis termékek
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundanciamodul 2905489
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Redundanciamodul 1088206
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundanciamodul 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905744
Az Ön előnyei
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, 35 mm-es beépítési szélesség révén
Energiamegtakarítás a nagy hatásfok révén
A -25 °C … +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi a kültéri installálást
A kimeneti feszültség egyszerű felügyelete a potenciálfüggetlen DC OK reléérintkezőn keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51