UNO2-PS/1AC/24DC/90W/PT - Tápellátás
1399934

Primer oldalon szaggatott tápegység, UNO POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 3,75 A, között beállítható 24 V DC ... 29 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helyet takarít meg a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny beépítési szélességnek köszönhetően
Energiamegtakarítás a nagy hatásfok révén
A -25 °C … +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi a kültéri installálást