TC ANT MOBILE WALL 5M
-
Antenna
2702273
Többsávos körsugárzó antenna falra vagy oszlopra való szereléshez, 0,6 GHz ... 6 GHz, nyereség: 3 dBi ... 7 dBi, védettség: IP66, csatlakozás: SMA (apa), 5 m-es csatlakozókábellel, sarokpántokkal és oszlopbilincsekkel
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Az antenna kifutó cikk. Melyik helyettesítő cikket használjam kapcsolószekrényre szereléshez?
Használja az ANT-OMNI-0671-02 antennát, cikkszáma 1396318. Ezenkívül szüksége lesz még egy megfelelő hosszúságú antennakábelre is, például B. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, cikkszáma 1340143.... Bővebben
Használja az ANT-OMNI-0671-02 antennát, cikkszáma 1396318. Ezenkívül szüksége lesz még egy megfelelő hosszúságú antennakábelre is, például B. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, cikkszáma 1340143.
KevesebbMelyik helyettesítő cikket használjam falra szereléshez?
Használja az ANT-OMNI-0671-01 antennát, cikkszáma 1396316. Ehelyett használhatja az ANT-OMNI-0671-02 antennát is, cikkszám:a1396318 és a RAD-ANT-VAN-MKT falitartót is, cikkszáma 2885879. Ezenkívül szüksége lesz még egy megfelelő hosszúságú antennakáb... Bővebben
Használja az ANT-OMNI-0671-01 antennát, cikkszáma 1396316. Ehelyett használhatja az ANT-OMNI-0671-02 antennát is, cikkszám:a1396318 és a RAD-ANT-VAN-MKT falitartót is, cikkszáma 2885879. Ezenkívül szüksége lesz még egy megfelelő hosszúságú antennakábelre is, például B. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, cikkszáma 1340143.
KevesebbMelyik helyettesítő cikket használjam oszlopra való szereléshez?
Használja az ANT-OMNI-0671-01 antennát, cikkszáma 1396316. Ezenkívül szüksége lesz még egy megfelelő hosszúságú antennakábelre is, például B. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, cikkszáma 1340143.... Bővebben
Használja az ANT-OMNI-0671-01 antennát, cikkszáma 1396316. Ezenkívül szüksége lesz még egy megfelelő hosszúságú antennakábelre is, például B. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, cikkszáma 1340143.
KevesebbMelyik helyettesítő cikket használjam közvetlenül a készülékre szereléshez?