High Power Charging – megawattos töltés CCS-szel

A legújabb HPC-technológiával ellátott CCS megawattos töltőcsatlakozónk új szintre emeli az elektromos autók és haszonjármű gyorstöltését.
Modern töltőpark HPC töltőoszlopokkal, ahol több elektromos autót, egy elektromos teherautót és egy elektromos buszt töltenek

A gyorstöltő állomások technológiája

High Power Charging (HPC) egy olyan töltési technológia, amelyet az elektromos járműek gyorstöltő állomásainál használnak. Ugyanakkor a HPC a legnagyobb teljesítményosztályt jelöli az egyenáramú töltésnél, 375 A töltőárammal. A hosszú töltési idők már a múlté, mivel az elektromos autó és a haszonjármű akkumulátorai néhány perc alatt több száz kilométeres hatótávra tölthetők fel. Az elektromos töltőállomásokon történő töltés tehát majdnem olyan gyors, mint a belső égésű motorok feltöltése.

Folyadékhűtésű CCS töltőkábel a max. 1000 kW teljesítményű High Power Charging megvalósításához

CCS töltőkábel max. 1000 kW-ig High Power Charging új hűtési koncepcióval

CHARX connect professional folyadékhűtéses CCS töltőcsatlakozóink második generációjával új szintre emeljük az ultragyors HPC töltést. Az újonnan kifejlesztett hűtési koncepciónak köszönhetően a CCS töltőkábelek most már lényegesen nagyobb, akár 1 MW-os töltőteljesítményt is képesek továbbítani a Boost Mode üzemmódban, illetve 800 kW-ot folyamatosan.

Ezzel az óriási teljesítménnyel Ön nemcsak az elektromos autókat töltheti fel néhány perc alatt. Most először számos elektromos haszonjárművet lehet gyorsan újra használatra képessé tenni; ezek ugyanis nagyméretű akkumulátoraikkal nagy töltőteljesítményt igényelnek az elfogadható töltési idők eléréséhez.

A főbb jellemzők és funkciók áttekintése:

  • Töltési szabvány: CCS 2. típus
  • DC töltőáram aktív hűtéssel: 1000 A a Boost Mode üzemmódban, 800 A folyamatosan
  • DC töltőáram passzív hűtéssel: 800 A a Boost Mode üzemmódban, 600 A folyamatosan
  • DC méretezési feszültség: 1000 V
  • Hűtőközeg: víz-glikol keverék
  • Hőmérséklet-érzékelők: PT 1000
  • Szivárgásérzékelés a szigetelésőrző révén
  • Négyvezetős méréstechnika
  • Védettség: IP67

Önnek nyújtott gyakorlati előnyök Fedezze fel a legújabb HPC generációnk előnyeit

HPC töltőkábel bedugása egy elektromos autó CCS töltőaljzatába
Valaki az elektromos autóját tölti egy HPC töltőoszlopnál, CCS töltődugasszal
Hűtött CCS töltőkábel belső csatlakoztatása egy HPC töltőoszlopban
A HPC töltődugasz csatlakozóprofiljának és érintkezőinek cseréje
Megbízható szivárgásérzékelés a HPC töltődugaszban
Megtörténik a CCS töltőoszlopon elvégzett töltési folyamat elszámolása – a számla megjelenik az okostelefonon
HPC töltőkábel bedugása egy elektromos autó CCS töltőaljzatába

Az optimalizált hűtési koncepciónak köszönhetően a környezetbarát és könnyen karbantartható hűtőfolyadékot közvetlenül a teljesítményt továbbító ereken keresztül vezetik, és így az különösen hatékonyan hűti a vezetéket és az érintkezőket. Ez először teszi lehetővé a CCS töltést max. 1000 kW-ig a Boost Mode üzemmódban.

Valaki az elektromos autóját tölti egy HPC töltőoszlopnál, CCS töltődugasszal

Az új HPC töltődugasz 20%-kal könnyebb, mint az első generáció, és jobb ergonómiát kínál a fogantyúnál. Az új felépítésnek köszönhetően a kábel lényegesen rugalmasabb. Az eredmény a kényelmes és egyszerű kezelhetőség, valamint a megnövelt töltőteljesítmény.

Hűtött CCS töltőkábel belső csatlakoztatása egy HPC töltőoszlopban

A második generációs HPC töltőkábeleket alapvetően a legtöbb HPC töltőállomáshoz illeszkedő konfekcionált vezetékvéggel szállítjuk. Igény esetén azonban a teljesítmény, a jelek és a hűtés egyedi csatlakozási koncepcióival is támogatni tudjuk Önt.

A HPC töltődugasz csatlakozóprofiljának és érintkezőinek cseréje

A csatlakozóprofil kerete és az összes érintkező (DC+, DC-, PE, CP, PP) könnyen cserélhető, a kopástól függően akár teljesen, akár egyenként. Mindez a ház felnyitása és a hűtőfolyadék leeresztése nélkül megtehető. Ezáltal lehetővé válik a gyors, kedvező költségű és fenntartható karbantartás.

Megbízható szivárgásérzékelés a HPC töltődugaszban

A hűtőfolyadék esetleges szivárgását a töltődugaszban a töltőoszlop szigetelésőrzője már a töltési folyamat megkezdése előtt észleli. Mivel a szigetelésőrzőt előírja a szabvány, ez a biztonsági funkció nem igényel további elektronikát, és nem jár többletköltséggel.

Megtörténik a CCS töltőoszlopon elvégzett töltési folyamat elszámolása – a számla megjelenik az okostelefonon

A töltőkábelbe integrált négyvezetős méréstechnika lehetővé teszi a veszteségi teljesítmény mérését, így a járműnek átadott energia pontosan meghatározható. A HPC töltőkábelek ezáltal megfelelnek a német mérési és hitelesítési törvény szerinti elszámolási követelményeknek.

Hogyan működik a hűtött CCS töltőkábel?

3D nézet

Tapasztalja meg most 3D-ben

Nézze meg a második generációs hűtött CCS töltődugaszt különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

A HPC teljesítményosztályok összehasonlítása A CHARX connect professional töltőkábelek három osztályban kaphatók

500 kW hűtés nélkül
700 kW hűtéssel
1000 kW hűtéssel
500 kW hűtés nélkül

700 kW hűtéssel

1000 kW hűtéssel

Töltési szabványok NACS, CCS 1. típus, CCS 2. típus, GB/T NACS, CCS 1. típus, CCS 2. típus, GB/T CCS 2. típus
Töltőáram a Boost Mode üzemmódban 500 A 700 A 1000 A
Folyamatos töltőáram 375 A 500 A 800 A
Méretezési feszültség 1000 V 1000 V 1000 V
Opcionális fali átvezetés
Igény esetén egyedi csatlakozási koncepció
Cserélhető csatlakozóprofil-keret és egyenáramú érintkezők
Cserélhető védővezető-érintkező és jelérintkezők
Négyvezetős mérési technika
CAN-busz interfész
A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése

Megjegyzések:

  • A lehetséges Boost Mode időtartam számos üzemi körülménytől függ, lásd az alábbi magyarázatokat.
  • Tartós töltőáram a szabvány előírásainak betartásával és a hűtőteljesítménytől függően.
  • NACS: A nem hűtött töltőkábelek csatlakozói nem cserélhetők; a hűtött töltőkábelek fejlesztés alatt állnak
  • A GB/T termékek csak Kínában kaphatók. A csatlakozófej/érintkezők nem cserélhetők; a négyvezetékes mérési technika nem áll rendelkezésre

A Phoenix Contact HPC rendszere További termékek az Ön High Power Charging alkalmazásához

Interaktív kép: Termékek az Ön High Power Charging alkalmazásához
HPC töltőkábelek
A CHARX connect professional HPC töltőkábelek hűtött és hűtés nélküli változatban is kaphatók 500 és 1000 kW közötti töltőteljesítményekhez és különböző töltési szabványokhoz, mint például a NACS, CCS 1. típus, CCS 2. típus és GB/T.
Ugrás az áttekintéshez
HPC járműcsatlakozók
A HPC-kompatibilis CHARX connect universal járműcsatlakozó a NACS, CCS 1-es típus, CCS 2-es típus és GB/T töltési szabványokhoz kaphatók. A töltőteljesítmény akár 700 kW is lehet, a különböző üzemeltetési feltételektől függően.
Tudjon meg többet
HPC hűtőegység
A passzív hűtőegység gondoskodik a CHARX connect professional HPC töltőkábel hatékony hűtéséről. A töltésvezérlő képes a töltőcsatlakozóban elhelyezett hőmérséklet-érzékelők segítségével szabályozni a hűtőteljesítményt.
A termék részleteinek megtekintése
DC teljesítményelektronika
A 30 kW-os CHARX power teljesítménymodulok garantálják a hálózati váltakozó áram hatékony átalakítását egyenárammá. Max. 48 modul összekapcsolásával akár 1 440 kW összteljesítményt is meg lehet valósítani.
Tudjon meg többet
DC töltésvezérlők
A kalapsínre szerelhető CHARX control modular és a 19"-es állványba szerelhető CHARX control flexible szabadon programozható egyenáramú töltésvezérlők adják a korszerű HPC töltőállomások intelligenciáját.
Tudjon meg többet
DC energiamérők
A hitelesítési törvénynek megfelelő EMpro egyenáramú energiamérők lehetővé teszik a manipulációnak ellenálló közvetlen mérést a 200 kW-os és a 650 kW-os teljesítményosztályokban, és előkonfigurálva vannak a mi egyenáramú töltésvezérlőinkhez.
A terméklista megtekintése
Tartozékok a HPC töltőkábelekhez
A hasznos tartozékok, például a javítókészletek, a kábelfogantyúk és a töltődugasztartók leegyszerűsítik a CHARX connect professional HPC töltőkábelek karbantartását és kezelését.
A terméklista megtekintése
Jármű-töltésvezérlő
A CHARX control vehicle töltésvezérlő elvégzi a HPC töltőállomás és a jármű közötti magas szintű kommunikációt. Ezen túlmenően vezérli a CCS töltőaljzatot, a LED kijelzőt, a megszakító nyomógombot és a nagyfeszültségű kontaktorokat.
Tudjon meg többet
HPC töltőkábel a laboratóriumi melegedési teszt közben

A HPC technológia fejlődése Hogyan forradalmasította a német mérnöki munka a gyorstöltést

Már a HPC töltőkábelek első generációjával 2018-ban mérföldkövet állítottunk fel az elektromobilitás területén, mivel az addig lehetséges 200 kW-os CCS töltés teljesítményét 500 kW-ra növeltük. Az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy a töltőkábel átmérője, valamint a töltőcsatlakozó mérete és súlya a lehető legjobban kezelhető legyen, ugyanakkor biztonságosan megakadályozza a veszélyes túlmelegedést. Ez csak a hatékony folyadékhűtésnek és a kábel jól átgondolt felépítésének köszönhetően volt lehetséges. Végül díjat nyertünk ezért az élenjáró technológiáért – és ma már az autópályákon szinte minden gyorstöltő állomáson látni lehet a mi HPC töltődugaszainkat.

Az ezt követő években a haszonjármű-ágazat fokozódó villamosítása a töltőteljesítmény iránti igényeket is növelte. Értékes visszajelzéseket kaptunk ügyfeleinktől is arról, hogy mi a fontos számukra egy HPC töltőkábelnél. Így jött létre a HPC második generációja – még nagyobb teljesítményű, még robusztusabb és biztonságosabb. Fejlesztőcsapataink a tökéletes hőleadás érdekében a legapróbb részletekig optimalizálták a hűtési koncepciót és a vezeték felépítését. Míg más gyártók a transzformátorolajat választották hűtőközegként, mi meggyőződésből ragaszkodtunk a környezetbarát és könnyen karbantartható víz-glikol keverékhez.

Természetesen az új HPC töltődugaszt is alaposan próbára tettük teszt- és engedélyezési laboratóriumunkban az IEC 62196 szigorú követelményeinek megfelelően – a melegedés, a nyíróerő, a húzóerő, a váltakozó hajlítás, a csavarás, az autóval való keresztülhajtás és sok más igénybevétel szempontjai szerint. A csatlakozó bizonyos területeken még a szabvány által előírtaknál is többet tud, például az IP-védettség terén, ahol ellenáll az 1 méteres vízbe merülésnek.

Egy teherautósofőr elektromos teherautót tölt MCS töltődugasszal

Feleslegessé válik az MCS a High Power Charging miatt? És mikor hozza ki a Phoenix Contact az MCS töltődugaszokat?

Az High Power Charging új generációjával most először kínálunk olyan CCS töltőkábelt, amely kiemelkedő, akár 1 MW-os töltőteljesítményének köszönhetően ott is alkalmas számos haszonjármű, például buszok és teherautók gyorstöltésére, ahol egyébként át kellene állni a még fejlesztés alatt álló Megawatt Charging System (MCS) töltőrendszerre. A jól bevált CCS szabvány megtartásával ezek a közúti járművek továbbra is kihasználhatják a sűrűn kiépített CCS töltőhálózat előnyeit.

Más a helyzet a nehéz terepjáró haszonjárművek, például a bányászati és építőipari járművek esetében, amelyek akkumulátorai még nagyobb, 1,5–3 MW-os töltőteljesítményt igényelnek. Ezeknél elengedhetetlen az MCS használata.

A Phoenix Contact a CharIN MCS munkacsoport 2018-as megalakulása óta dolgozik az MCS töltési szabvány fejlesztésére vonatkozó követelmények meghatározásán. Ezenkívül az IEC nemzetközi projektcsoportjának és a német DKE tükörbizottságának vezetőjeként 2020 óta nagy erőfeszítéseket teszünk az MCS dugaszolható csatlakozó globális szabványosítására az IEC TS 63379 szabvány keretében.

Előreláthatólag 2026 4. negyedévében dobjuk piacra az első, 2,25 MW töltőteljesítményt (1500 A és 1500 V mellett) biztosító MCS töltőkábeleket a Phoenix Contact cégtől megszokott kiváló minőségben, azaz megbízható, nagy teljesítményű és könnyű karbantarthatóságú kivitelben. A részletes termékinformációkat és rendelhető cikkeket itt, a weboldalunkon találja majd.

A CCS megawattos töltőcsatlakozó a gyakorlati tesztben

Egy sikertörténet 2016-tól napjainkig High Power Charging made by Phoenix Contact

2016: a Hannoveri Vásáron Barack Obama amerikai elnök és Angela Merkel német szövetségi kancellár kézbe vette a jövő gyorstöltéstechnikájának egy darabját. Ez akkor még a HPC töltőcsatlakozó prototípusa volt.
2016: a Hannoveri Vásáron Barack Obama amerikai elnök és Angela Merkel német szövetségi kancellár kézbe vette a jövő gyorstöltéstechnikájának egy darabját. Ez akkor még a HPC töltőcsatlakozó prototípusa volt.
2016 – 2018: a FastCharge kutatási projekt keretében a BMW-vel, a Porschéval, a Siemensszel és az Allegóval közösen megvalósítottuk a világ első 450 kW-os töltőállomását. Ezzel bebizonyítottuk, hogy az igazi High Power Charging nemcsak technikailag lehetséges, hanem a gyakorlatban is alkalmazható.
2016 – 2018: a FastCharge kutatási projekt keretében a BMW-vel, a Porschéval, a Siemensszel és az Allegóval közösen megvalósítottuk a világ első 450 kW-os töltőállomását. Ezzel bebizonyítottuk, hogy az igazi High Power Charging nemcsak technikailag lehetséges, hanem a gyakorlatban is alkalmazható.
2018: kiszállítottuk és felszereltük a CCS 2. típusú szabványnak megfelelő első hűtött HPC töltőkábeleket a gyorstöltő állomásokon, egész Európában. Ezek 500 kW-ot képesek tartósan és biztonságosan továbbítani. Ezzel forradalmasítottuk a gyorstöltéstechnikát.
2018: kiszállítottuk és felszereltük a CCS 2. típusú szabványnak megfelelő első hűtött HPC töltőkábeleket a gyorstöltő állomásokon, egész Európában. Ezek 500 kW-ot képesek tartósan és biztonságosan továbbítani. Ezzel forradalmasítottuk a gyorstöltéstechnikát.
2019: megkaptuk az év innovátora címet fejlett HPC technológiánkért. Dr. Vlagyimir Klicsko átadja a gazdaság díját Michael Heinemann ügyvezető igazgatónak, Robert Ewendt projektvezetőnek és Dirk Moseke fejlesztőnek.
2019: megkaptuk az év innovátora címet fejlett HPC technológiánkért. Dr. Vlagyimir Klicsko átadja a gazdaság díját Michael Heinemann ügyvezető igazgatónak, Robert Ewendt projektvezetőnek és Dirk Moseke fejlesztőnek.
2020: a HPC termékkínálat bővült. A CHARX power teljesítményelektronika és további összetevők piaci bevezetésével a Phoenix Contact egyre inkább az egyenáramú töltőhálózat teljes körű gyártójává válik.
2020: a HPC termékkínálat bővült. A CHARX power teljesítményelektronika és további összetevők piaci bevezetésével a Phoenix Contact egyre inkább az egyenáramú töltőhálózat teljes körű gyártójává válik.
2021: High Power Charging goes America! A hűtött töltőkábelek már az amerikai piacon is elérhetőek, természetesen UL-engedéllyel. A belső technika ugyanaz marad – csak a csatlakozóprofil követi az amerikai CCS 1. típusú szabványt.
2021: High Power Charging goes America! A hűtött töltőkábelek már az amerikai piacon is elérhetőek, természetesen UL-engedéllyel. A belső technika ugyanaz marad – csak a csatlakozóprofil követi az amerikai CCS 1. típusú szabványt.
2023: A High Power Charging hűtés nélkül is működik! A hűtéssel lehetséges 500 kW helyett 375 kW-ot lehet tartósan és biztonságosan továbbítani folyadékhűtés nélkül a megnövelt vezeték-keresztmetszetnek köszönhetően, ami számos alkalmazáshoz elegendő.
2023: A High Power Charging hűtés nélkül is működik! A hűtéssel lehetséges 500 kW helyett 375 kW-ot lehet tartósan és biztonságosan továbbítani folyadékhűtés nélkül a megnövelt vezeték-keresztmetszetnek köszönhetően, ami számos alkalmazáshoz elegendő.
2024: a svájci Hess gyártó elektromos busza kiállja a végső HPC töltési tesztet. A busz az 500 A ill. 350 kW teljesítményű, hűtött CCS töltődugasszal 30%-ról 80%-ra tölthető mindössze 30 perc alatt, még nyári körülmények között is.
2024: a svájci Hess gyártó elektromos busza kiállja a végső HPC töltési tesztet. A busz az 500 A ill. 350 kW teljesítményű, hűtött CCS töltődugasszal 30%-ról 80%-ra tölthető mindössze 30 perc alatt, még nyári körülmények között is.
2025: a hűtött HPC töltőkábelek második generációja újradefiniálja a nagy teljesítményű töltést. A továbbfejlesztett hűtési koncepció lehetővé teszi a max. 1 000 kW töltőteljesítményt. Ez a CCS-alapú HPC töltést a haszonjárművek számára is vonzóvá teszi.
2025: a hűtött HPC töltőkábelek második generációja újradefiniálja a nagy teljesítményű töltést. A továbbfejlesztett hűtési koncepció lehetővé teszi a max. 1 000 kW töltőteljesítményt. Ez a CCS-alapú HPC töltést a haszonjárművek számára is vonzóvá teszi.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.
A Phoenix Contact E-Mobility székhelye Schieder-Schwalenberg városában, Észak-Rajna–Vesztfália tartományban

Phoenix Contact E-Mobility Az Ön erős és megbízható partnere

2013-as alapításunk óta a Phoenix Contact csoporton belül az elektromobilitás töltéstechnikájának specialistája vagyunk. Jelenleg világszerte mintegy 800 munkatárssal és 33 200 m² gyártási területtel rendelkezünk; termékportfóliónk több mint 700 CHARX-terméket tartalmaz a töltőhálózat kiépítéséhez, valamint a haszonjárművek és a mobil gépek villamosításához.

A CCS-gyorstöltés úttörőjeként és társfeltalálójaként, a folyadékhűtéses HPC-töltőkábelek piacvezetőjeként, valamint a nemzetközi szabványosítás terén elismert szakértőként előmozdítjuk a fenntartható mobilitás felé történő globális átállást. Célkitűzésünk: olyan töltéstechnikát fejleszteni, amely nagy teljesítményű, megbízható, hálózatba kapcsolható és készen áll a jövő kihívásaira.

A szakmai előadás közönsége, köztük az IEC, a DKE és a CharIN logói

A globális szabványosításért felelős szervezetek Az IEC, a DKE és a CharIN segítségével felgyorsítjuk a mobilitási átállást

Előmozdítjuk a közlekedési ágazat villamosítását – nem csupán töltéstechnika-gyártóként, hanem megbízható szakértőként és a globális szabványalkotási munka aktív résztvevőjeként is.

Az IEC nemzetközi projektcsapatainak, valamint a DKE-n belüli német tanácsadó testületek vezetőiként összekötjük az ipart, a vizsgálóintézeteket és az infrastruktúra-partnereket, aktívan részt veszünk az új töltési szabványok specifikációinak kidolgozásában, és elősegítjük a nemzetközi szabványok bevezetését.

A vezető német autógyártók és a TÜV SÜD mellett 2015-től egyik alapító tagja vagyunk a Charging Interface Initiative (CharIN, töltési interfész kezdeményezés) egyesületnek. A CharIN ma, több mint 300 tagjával, a világ vezető szövetsége, amely az egységes töltési szabványok – mint például a CCS, a NACS és az MCS – bevezetéséért küzd.

Világszerte működő forgalmazó társaságainkon keresztül biztosítjuk az elfogadottságot a nemzeti szabványügyi szervezetekben, globális szinten rögzítjük az eredményeket, és bizalmat építünk a biztonságos, interoperábilis töltés iránt.