CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - DC töltőkábel
1820938

CHARX connect professional, CCS 2. típus, HPC DC töltővezeték, lehet 1000 A a Boost mode, 800 A tartós, 1000 V DC, hűtött jármű-töltőcsatlakozóval és hűtött vezetékkel, kábel: 5 m, fekete, egyenes, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, EVSE csatlakozómodullal, cserélhető jelzőérintkezőkkel, PE és DC nagy teljesítményű érintkezőkkel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-1, IEC 62196-3, IEC 62196-3-1, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Minden alkalmazáshoz a megfelelő töltőkábel, az otthoni garázstól a töltőparkig
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
A csatlakozóprofil kerete könnyen kicserélhető a hűtőfolyadék leeresztése nélkül