Folyadékhűtéses HPC töltőkábeleink környezetbarát és könnyű karbantarthatóságot biztosító víz-glikol keverékkel működnek. Akár 1 MW-os teljesítményt is korlátlan biztonsággal és kezelhetőséggel továbbítanak, ami a haszonjárművek számára is vonzóvá teszi őket.
- NACS
- Több mint 600 A folyamatos / 1000 V (még fejlesztés alatt)
- CCS 1. típus
- 700 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 500 A / 1 000 V
- CCS 2. típus
- 1 000 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 800 A / 1 000 V
- 700 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 500 A / 1 000 V
- GB/T
- 800 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 600 A / 1 000 V