Kétirányú töltés: egyszer használható helyett újrafelhasználható A Phoenix Contact kompakt CCS töltőkábeleinek felhasználásával az Evtec olyan fali dobozt fejlesztett ki, amely nemcsak elektromos autókat tölt, hanem energiatároló rendszerként is szolgál.

Autó parkol egy fedett autóbeállóban, fali doboz és napenergiás rendszer a tetőn

Áttekintés

  • A svájci Evtec cég az egyenáramú gyorstöltés specialistája, kulcsrakész töltési megoldásokat fejleszt és gyárt az elektromobilitás számára.
  • Az induló vállalkozás olyan fali dobozt fejlesztett ki, amely lehetővé teszi a kétirányú egyenáramú töltést a munkahelyen vagy otthon.
  • A Phoenix Contact cég Evtec által használt CHARX connect compact CCS töltőkábeleit kifejezetten az alacsonyabb teljesítménytartományú egyenáramú töltőállomásokhoz fejlesztették ki.
  • Az alacsonyabb teljesítménytartományra való összpontosítás lényegesen kisebb méreteket tesz lehetővé.
Dominik Mock, az Evtec értékesítési vezetője egy töltőállomás előtt

Dominik Mock, az Evtec AG értékesítési vezetője

Ügyfélprofil

A svájci Kriensben működő Evtec vállalat világszerte, a partnereivel együtt fejleszti és gyártja a töltési megoldásokat az elektromobilitás számára. A vállalat 2010 óta az egyenáramú gyorstöltés megrendelés szerinti megoldásaira összpontosít. A vállalat tapasztalatai az elektromobilitás kezdeteire, az 1980-as évek végére nyúlnak vissza. Az Evtec a Phoenix Contact termékeire támaszkodik a hatékony és skálázható töltési technológiájának kialakításában.

A kriensi gyártóüzemben tett látogatás során Dominik Mock elmondja: "Minden egyes fejlesztésünk mögött egy konkrét megrendelés áll. Nagyon egyedi módon tudunk reagálni az ügyfelek kívánságaira, például figyelembe vehetjük a rendszámfelismerő kamerarendszereket, de megvalósíthatjuk a töltőállomás és a backend rendszer közötti infrastruktúrát, használhatunk számlázási rendszereket, és természetesen integrálhatjuk a kávéautomatákat is. Számunkra a töltés témája egy nagy játszótér. A kétirányú töltés pedig az egyik legizgalmasabb téma."

A kétirányú töltés elve otthoni használatra

A kétirányúság elve otthoni használatra: az autóban lévő tárolóegységek átmenetileg tárolják az ingadozó hozamokat, amikor süt a nap – és visszatáplálják a hálózatba, amikor sötét van.

Alkalmazás

A kétirányúság elve lehetővé teszi, hogy a gépkocsiban lévő tárolóegységek átmenetileg tárolják a megújuló energiákból származó ingadozó hozamokat. "A kétirányú töltés technikailag már nem jelent problémát. A keretfeltételek azonban sok esetben még mindig tisztázatlanok, például a szabványok és normák", mondja Dominik Mock.

Az Evtec AG kifejlesztett egy sospeso&charge nevű fali dobozt, amely lehetővé teszi a kétirányú töltést otthoni használatra. Nevét a Caffè sospeso ihlette, amely egy Nápoly környéki kulturális sajátosság, amikor a saját kávé mellett még egy extra kávét is fizetünk. A felszolgáló ezt feljegyzi, és később kérésre felszolgálja egy rászorulónak. Ez a megélt társadalmi szolidaritás, valamint az elfogadás és az adás hagyománya a kétirányú töltésre is vonatkozik.

"A Phoenix Contact pontosan a megfelelő technológiát fejlesztette ki ahhoz, hogy az egyenáramú töltést vonzóvá tegye ezen a területen. Vékony és ezáltal könnyű kábelek, amelyek rendkívül ellenállóak és tartósak, és ebben a terhelési tartományban bonyolult és ezáltal drága hűtés nélkül is elboldogulnak" - magyarázza Dominik Mock.

A CCS töltőaljzattal felszerelt elektromos autót a CHARX connect compact CCS töltődugasszal töltik

A könnyű CHARX connect compact CCS töltődugasz a kompakt kialakításával és kiváló ergonómiájával győz meg.

Megoldás

A kétirányú töltés két típusa között lehet különbséget tenni: ezek a vehicle-to-home és a vehicle-to-grid töltés. A vehicle-to-home (V2H) olyan felhasználásra utal, amely jellemzően az otthoni végfelhasználóra összpontosít.

A Phoenix Contact cégnek az Evtec által használt CHARX connect kompakt töltőcsatlakozóit kifejezetten az otthoni töltőállomásokhoz fejlesztették ki. Az alacsonyabb teljesítménytartományra való összpontosítás lényegesen kisebb méreteket tesz lehetővé. Az ezüstözött érintkezők, a belső tömítési koncepció és a nagy pontosságú hőmérséklet-érzékelők olyan biztonsági jellemzők, amelyek biztonságossá és egyszerűvé teszik a nagy áramok kezelését mind az európai CCS 2. típusú szabvány, mind az elsősorban amerikai CCS 1. típusú szabvány szerint. Ha a sospeso&charge fali doboz csatlakozik a ház hálózatához, akkor az autó nemcsak tölthető, hanem energiatárolóként is szolgálhat.

A járművek hálózatba kapcsolásával (V2G) növelhető a megújuló energiák részaránya az energiamixben. Elektromos autók milliói szolgálnak átmeneti tárolóként, és így az energetikai átalakulás fontos elemévé válhatnak.

Összegzés

A sospeso&charge típusú fali dobozával a startup cég lehetővé teszi a kétirányú egyenáramú töltést a munkahelyen vagy otthon. A CHARX connect compact CCS töltőkábelekkel a Phoenix Contact kínálatában megtalálhatók a megfelelő termékek ahhoz, hogy a kétirányú töltés otthoni használatra is vonzóvá váljon.