NACS töltőkábelek az AC és DC töltéshez

Ön NACS töltőoszlopok vagy fali dobozok gyártója, és érdeklődik NACS töltődugaszaink iránt? Várjuk a jelentkezését!
CHARX connect professional típusú NACS töltőkábel használat közben

SAE-kompatibilis és az UL által tanúsítva

A North American Charging Standard (NACS, észak-amerikai töltési szabvány) egyre gyorsabban terjed, és hosszú távon fel fogja váltani a CCS 1. típusú töltési szabványt. Az NACS-re való átállás ezért központi szerepet fog játszani a közlekedési ágazat villamosításában és a töltőinfrastruktúra észak-amerikai kiépítésében. Az elektromobilitás töltéstechnikájának specialistájaként ezért SAE-kompatibilis és UL tanúsítvánnyal ellátott NACS töltőkábeleket kínálunk, amelyek megfelelnek a legszigorúbb követelményeknek is – mind az AC töltéshez, mind a High Power Charging nagyteljesítményű töltéshez.

Rövid bemutatás: NACS töltőkábeleink a videóban

CHARX connect eco típusú NACS töltőkábelek a 80 A-es AC töltéshez

NACS töltőkábelek a max. 80 A-es váltakozó áramú töltéshez Azonnal elérhető

A CHARX connect eco termékcsaládba tartozó, a szabványoknak 100%-ig megfelelő NACS AC töltőkábeleink jól bevált ipari minőségben készülnek, és a maximális biztonsággal győzik meg a felhasználókat. A robusztus NACS töltődugaszok könnyen kezelhetők, és lehetővé teszik a max. 80 A-es váltakozó áramú töltést.

  • Töltőáram: 50 A, 80 A
  • Méretezési feszültség: 500 V
  • Vezető-keresztmetszet: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Vezetékhossz: 25 láb (további hosszak rendelésre)
  • Hőmérséklet-érzékelők: NTC (opcionális)
  • Védettség: IP67
  • Ujjal való érintés elleni védettség: IP2XB
  • Tanúsítványok/szabványok: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Választhatóan Phoenix Contact logóval vagy szabad címkemezővel
3D nézet

Tapasztalja meg a NACS töltődugaszokat 3D-ben

Nézze meg a CHARX connect eco termékcsalád NACS AC töltődugaszát különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

CHARX connect professional típusú NACS töltőkábelek az 500 A-es egyenáramú töltéshez

NACS töltőkábelek az 500 A-es DC töltéshez Elérhető 2026. 1. negyedévétől

A CHARX connect professional család NACS DC töltőcsatlakozói lehetővé teszik a hűtés nélküli nagy teljesítményű töltést (HPC) 500 kW-os teljesítménnyel a Boost Mode üzemmódban, ill. 375 kW-os teljesítménnyel tartósan. A szabványoknak 100%-ig megfelelő töltőkábelek a maximális biztonsággal és ergonómiával győzik meg a felhasználókat a gyorstöltés során.

  • Töltőáram a Boost Mode üzemmódban: 500 A
  • Töltőáram, tartós: 200 A, 375 A
  • Méretezési feszültség: 1000 V
  • Vezető-keresztmetszet: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Vezetékhosszak: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Hőmérséklet-érzékelők: Pt 1000
  • Négyvezetős méréstechnika (csak a 375 A-es változatnál)
  • Szabadon hozzárendelhető gomb, pl. a töltés leállításához
  • Védettség: IP67
  • Ujjal való érintés elleni védettség: IP2XB
  • Tanúsítványok/szabványok: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D nézet

Tapasztalja meg most 3D-ben

Nézze meg a NACS DC töltődugaszt különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

A CHARX connect professional típusú NACS DC töltőkábel kezelése

Ergonomikus dizájn külön fogantyúval A kényelmes és biztonságos kezelésért

NACS töltőkábeleinket alapvetően a vizuálisan vonzó és egyidejűleg ergonomikus dizájn jellemzi.

A NACS DC töltőkábel különleges jellemzője a Phoenix Contact hagyományos, elkülönülő fogantyúval ellátott dugaszkialakítása. Ez nem csak a biztonságosabb és kényelmesebb kezelést teszi lehetővé, hanem garantálja a felmelegedő felületektől való termikus leválasztást is, ami szintén növeli a felhasználó biztonságát.

NACS AC töltőkábeleinket is különösen könnyű kezelni kompakt méreteiknek és kis súlyuknak, valamint megbízható tapintásuknak köszönhetően.

A CHARX connect professional típusú NACS DC töltőkábelek ujjal való érintés elleni védettsége

Robusztus ujjal való érintés elleni védettség A tartós elektromos biztonságért

NACS AC és DC töltődugaszaink az UL 2251 szabványnak megfelelően védettek az ujjal való érintés ellen, ami megfelel az IP2XB védettségnek. Ez az érintésvédelem a nagy teljesítményű érintkezőkön belüli kiálló csapokkal valósul meg. Ez megakadályozza az érintkezők véletlen érintése által okozott elektromos baleseteket.

Az ujjal való érintés elleni védettség különlegességét a csapok teljesen kiöntött műanyag kupakjai jelentik, amelyek garantálják a biztonságos és állandó tartást. Ez megakadályozza a kupakok beszorulását a járműcsatlakozóba, és elkerülhetővé teszi a töltőállomás költséges kiesését.

A CHARX connect professional típusú NACS töltőkábelek 100%-ig megfelelnek a szabványoknak

100%-os megfelelés a szabványoknak A legkiválóbb minőségért, a legnagyobb biztonságért és kompatibilitásért

NACS AC és DC töltőkábeleink megfelelnek a 2023 végén elfogadott SAE J3400 autóipari szabványnak, amely a Tesla szabadalmaztatott töltőcsatlakozóján alapul. Tanúsítva vannak az UL 2251 szerint, ami azt jelenti, hogy megfeleltek az UL biztonságtechnikai vizsgálatain, és viselik az UL vizsgálati jelet. Minden fejlesztési és gyártási lépésünk az IATF 16949 autóipari szabvány szerint tanúsítva van, és így megfelelnek a járműipar szigorú minőségi és folyamatkövetelményeinek. Ezenkívül NACS DC töltőkábeleink megfelelnek az egyenáramú gyorstöltésről szóló IEC 62196-3 nemzetközi szabványnak is.

Ez döntő előnyökkel jár az Ön alkalmazása számára:

  • Robusztusság és hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagoknak és megmunkálásnak köszönhetően
  • Maximális elektromos biztonság a felhasználók számára
  • A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása és kiesésbiztonsága az üzemeltető számára
  • Gyártóktól független kompatibilitás az összes szabványosított NACS járműcsatlakozóval
CHARX connect eco típusú NACS töltőkábelek ügyféligények szerinti egyedi konfekcionálása és márkázása

Egyedi konfekcionálás Az Ön márkázási és szerelési követelményeihez igazítva

NACS töltődugaszaink raktárról kaphatók besajtolt Phoenix Contact logóval és valamelyik rendelkezésre álló standard hosszúságú szereletlen kábellel.

Kérésre széles körű szolgáltatásokat kínálunk Önnek a NACS töltőkábel testre szabásához és szereléséhez az Ön márkajelzésének és szerelési követelményeinek megfelelően:

  • Dugasz az Ön márkajelzésével – tartósan besajtolva, vagy UV- és időjárásálló műanyag címke formájában
  • Egyedi vezetékhosszak, lecsupaszítási hosszak és lépcsőzetes vágások
  • A vezetők végeinek krimpelése érvéghüvelyekkel vagy gyűrűs kábelsarukkal
  • A vezetők végeinek tömörítése ultrahangos hegesztési technológiával
Nyilvános töltőpark villanyautókkal

A további NACS termékek kilátásai Hűtött DC töltőkábelek és járműcsatlakozók

Fejlesztőcsapataink nap mint nap további termékinnovációkon dolgoznak a North American Charging Standard észak-amerikai töltési szabványhoz. Itt Ön áttekintést talál arról, hogy mikor mely NACS-termékekre számíthat a Phoenix Contacttól:

  • A folyadékhűtéses NACS töltőkábelek 600 A feletti egyenáramú töltéshez 2026. első negyedévétől lesznek kaphatók.
  • Az univerzális NACS járműcsatlakozók a haszongépjárművek, a mobil gépek és a szállítási ágazat számára szintén 2026. első negyedévétől lesznek elérhetők a különböző teljesítményosztályokban.
  • Ezzel párhuzamosan az autógyártók számára ügyféligények szerinti egyedi NACS járműcsatlakozókat fejlesztünk.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.
A Phoenix Contact E-Mobility székhelye Schieder-Schwalenberg városában, Észak-Rajna–Vesztfália tartományban

Phoenix Contact E-Mobility Az Ön erős és megbízható partnere

2013-as alapítása óta a Phoenix Contact E-Mobility a Phoenix Contact csoporton belül az elektromobilitás töltéstechnikájának specialistájaként tevékenykedik. A világszerte több, mint 800 munkatárssal és 25 gyártósorral, 33 200 m²-en működő vállalat több, mint 500 féle terméket kínál a hálózatba kapcsolt töltőinfrastruktúra kiépítéséhez és mindenféle jármű villamosításához. Az IATF tanúsítvánnyal a vállalat megfelel a járműipar szigorú követelményeinek.