Élje át most 3D-ben
Nézze meg a CHARX protect basic T2 típusú védőkészüléket a lehető legrészletesebben. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.
A CHARX protect készülékkel Ön is megvédheti töltőállomásait és az elektromos autókat a villámcsapás és hálózati kapcsolási műveletek okozta túlfeszültségek miatti károktól. Átfogó védelmi koncepciót kínálunk Önnek különböző típusú védőkészülékekkel annak érdekében, hogy töltőhálózati infrastruktúrája mindig rendelkezésre álljon – minden nap és rossz időben is.
Patchpanel, két RJ45 aljzat, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem
T 3 típusú túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotkijelzővel és távjelzéssel, egyfázisú áramellátó hálózatokhoz. Névleges feszültség: 24 V AC/DC
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel két SHDSL telekommunikációs csatlakozóhoz (porthoz). Csatlakozás: RJ45 (RJ12/RJ11) és dugaszolható csavaros kapocs (COMBICON). Akár hordozósínre is pattintható.
Kompakt, nem dugaszolható és szivárgóáram-mentes, kopásmentes karbon szikraköz-technológiás villámáram- / túlfeszültség-levezető, külön N és PE vezetékkel ellátott, 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz (5 vezetős rendszer: L1, L2, L3, N, PE), mérő előtti tartományhoz alkalmas, levezető-képesség max. 50 kA a III. és IV. villámvédelmi osztályhoz.
Patchpanel, RJ45 aljzat csavaros kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem
T 3 típusú túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotkijelzővel és távjelzéssel, egyfázisú áramellátó hálózatokhoz. Névleges feszültség: 24 V AC/DC
Patchpanel, RJ45 aljzat direkt rugós kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem
Kompakt, nem dugaszolható és szivárgóáram-mentes, kopásmentes karbon szikraköz-technológiás villámáram- / túlfeszültség-levezető, külön N és PE vezetékkel ellátott, 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz (5 vezetős rendszer: L1, L2, L3, N, PE), mérő előtti tartományhoz alkalmas, levezető-képesség max. 50 kA a III. és IV. villámvédelmi osztályhoz, távjelzéssel.
Pótdugasz a PLT-SEC-…-UT/PT termékcsalád T3 típusú túlfeszültség-védelméhez. Névleges feszültség 24 V.
Patchpanel, RJ45 aljzat IDC kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem
Az elektromos járművek töltőállomásai ugyanolyan összetettek, mint maga a jármű: a tápellátástól a töltésvezérlésen át az Ethernet-kommunikációs vezetékekig számos érzékeny alkatrészt tartalmaz. A hosszú élettartam és a megszakításmentes töltési folyamat érdekében ezeket meg kell védeni. Ezért az átfogó védelmi koncepció három területet foglal magában:
A betáplálás védelme: a T2 típusú védőkészülékek és a T1/T2 típusú kombinált levezetők megvédik a betáplálást a veszélyes túlfeszültségektől, amelyeket villámcsapások és a hálózaton belüli kapcsolási műveletek okozhatnak.
A 12 és 24 V-os készülékek védelme: a T3 típusú túlfeszültség-levezetőkkel számos érzékeny, 12 vagy 24 V-os tápfeszültségű összetevő folyamatos működését lehet garantálni.
A kommunikáció védelme: a kommunikációs összetevők többnyire Ethernet-en keresztül csatlakoznak, és ezeket is meg kell védeni.
Nézze meg a CHARX protect basic T2 típusú védőkészüléket a lehető legrészletesebben. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.
Annak ellenére, hogy a főelosztó dobozban van túlfeszültség-védelem, a védőhatás gyakran nem elegendő a fali dobozhoz vezető hosszú vezetékek esetében. A CHARX protect retrofit az időjárásálló és ütésálló IP65 védettségű háznak köszönhetően gond nélkül felszerelhető a fedett autóbeállóban a fali doboz alá vagy mellé.
A beépített T2 típusú védőkészülék megbízhatóan megvédi a 11 és 22 kW közötti töltőteljesítményű fali dobozt és a hozzá csatlakoztatott elektromos járművet azon feszültségcsúcsok által okozott drága károsodásoktól, amelyek a villámcsapások vagy a táphálózat kapcsolási eseményei miatt jöhetnek létre.
A meglevő vezetékezéshez illeszkedően a betápláló AC vezetéket választható módon felül vagy alul lehet a házba bevezetni. A direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően a belső vezetékezés különösen gyorsan elvégezhető.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Alkalmazás | Az AC betáplálás védelme (T2 típus) | Az AC betáplálás védelme villámvédelemmel együtt (T1/T2 típus) | Az AC betáplálás védelme (T2 típus) külső utólagos felszereléshez |
Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FLT-MB | VAL-MS-BE-PCB-FM | VAL-MB-DC | PLT-SEC | |
Alkalmazás | Az AC betáplálás védelme beleértve a villámvédelmet és a 12/24 V-os készülékek védelmét (T1+T2+T3 típus) | Az AC betáplálás védelme villámvédelemmel együtt (T1/T2 típus) nyomtatott áramköri lapok szereléséhez | A DC betáplálás védelme (T2 típus) | a 12/24 V-os készülékek védelmét (T3 típus) |
Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB-TELE | TERMITRAB complete | |
Alkalmazás | Az Ethernet-kommunikáció védelme patchpanelként | Az Ethernet-kommunikáció védelme közdugaszként | Az SHDSL kommunikáció védelme közdugaszként | A telekommunikáció védelme (pl. CAN) |
Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez |