FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - T1+T2+T3 típusú kombinált levezető
1380661

Kompakt, nem dugaszolható és szivárgóáram-mentes, kopásmentes karbon szikraköz-technológiás villámáram- / túlfeszültség-levezető, külön N és PE vezetékkel ellátott, 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz (5 vezetős rendszer: L1, L2, L3, N, PE), mérő előtti tartományhoz alkalmas, levezető-képesség max. 50 kA a III. és IV. villámvédelmi osztályhoz.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Berendezések biztonságos üzemeltetése és maximális rendelkezésre állása a megbízható villámáram- és túlfeszültség-levezető révén, amelyet újszerű, nagy teljesítményű szikraköz-technológia tesz lehetővé
Maximális teljesítmény minimális helyigénnyel az összes szokványos áramellátó rendszerhez
A szivárgóáram-mentes védelmi kapcsolás és a mechanikus látható állapotjelzés révén a mérő előtti tartományhoz is alkalmas
Helytakarékos és költséghatékony szerelés a keskeny beépítési szélességnek köszönhetően
Az egyértelmű zöld/piros kijelző és az opcionális távjelző érintkező révén mindig láthatja, hogy működik-e a védelem