TML (EX6)RL - Jelölőcsík
1026829

Jelölőcsík, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 150 m, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 150000 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az SK feliratozó termékcsaládba tartozó öntapadó jelölőcsíkokkal a jelölőhorony nélküli termékeket lehet feliratozni, ideálisan alkalmazható a COMBICON dugaszolható csatlakozók feliratozására
A jelölőcsíkokat és a lapos jelölőcsíkokat a TML jelölőfóliával utólag feliratozni lehet
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
A szükséges hossz precíz levágását a termotranszfer nyomtatók vágóegysége végzi el
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes TML ... jelölőt