Használja ki a THERMOMARK E.300 D ipari nyomtató rugalmasságát:
A nyomtatóval használhatja a MARKING system termékválaszték minden tekercs kiszerelésű anyagát és professzionálisan, tartósan ellenálló módon jelölheti vezetékeit, kábeleit, készülékeit, berendezéseit, valamint sorkapcsait.
Az előre stancolt címke- és táblaformátumokon kívül zsugorcsöveket, címkéket és folytonos kiszerelésű anyagokat is feldolgozhat. Egyszerűen kombinálja a nyomtatót a THEROMARK E.CUTTER vagy E.CUTTER/P készülékkel a folytonos kiszerelésű anyagok kényelmes vágásához vagy perforálásához.
A standard nyomtató és a THERMOMARK E sorozat felrakójának kombinálásával jóval hatékonyabbá teheti a jelölési folyamatokat. Így a nyomtatója hatékony nyomtató és felrakó rendszerré válik, ezáltal átlagosan 60% időt takaríthat meg, mivel a jelölők nyomtatása és felhelyezése egyetlen automatizált folyamatlépésben történik. A THERMOMARK E.300 D készülék és a THERMOMARK E.WRAP, E.WIRE és E.SLEEVE felrakók együttes használatával a vezetékek és kábelek, a THERMOMARK E.VARIO használatával pedig a sorkapcsok jelölése tehető sokkal hatékonyabbá.
Szállítási terjedelem:
THERMOMARK E.300 D, hálózati kábel („F” típusú csatlakozóprofil), USB-kábel, EML (20X8)R/TL (0802999) címketekercs, THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) festékszalag, többnyelvű csomagolási melléklet
THERMOMARK E.300 D
-
Termotranszfer nyomtató
1004303
Termotranszfer nyomtató 300 dpi nyomtatási felbontással, belső feltekercselővel valamennyi tekercs kiszerelésű anyag nyomtatott jelöléséhez. Alkalmas a tartós alkalmazáshoz a gyártásban és a nagy nyomtatási mennyiségekhez, mivel nagy tekercseket is fel lehet vele dolgozni.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
cULus Listed
Engedély azonosítója: E140403IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-112231-M2-ULECAS
Engedély azonosítója: 25-06-153915_159935Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Alkalmas a MARKING system termékválaszték valamennyi tekercs kiszerelésű anyagához
A THERMOMARK E.300 D a THERMOMARK ROLL 2.0 modellhez viszonyítva nagyobb anyagtekercseket képes feldolgozni
A tekercs formátumú folytonos kiszerelésű anyagok egyszerű levágása vagy perforálása a THERMOMARK E.CUTTER készülékkel (a folytonos kiszerelésű címkeanyagok levágásához), vagy a THERMOMARK E.CUTTER/P készülékkel (a folytonos kiszerelésű zsugorcsövek perforálásához)
Alakítsa át Ön is a standard nyomtatót hatékony nyomtató- és felrakórendszerré: kompatibilis a THERMOMARK E SERIES sorozat valamennyi THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE és E.VARIO felrakóival
A nyomtatónak a vezető- és kábeljelöléshez való applikátorral történő üzemeltetésénél a projektet kényelmesen és intuitív módon lehet vezérelni közvetlenül a 4,3" méretű LCD színes érintőképernyőn keresztül, a felhasználót strukturált módon vezeti és lényeges információkkal látja el a rendszer
Az összes állapot- és hibaüzenet kezelése egyszerű, mivel megfelelő videók hívhatók elő és játszhatók le közvetlenül az érintőképernyőn
Az állapotjelzések kényelmesen, valós időben és kétirányúan jutnak el a jelölőszoftverhez, az OPC UA-nak köszönhetően a nyomtató Ethernet interfészen keresztül történő üzemeltetésekor
A 300 dpi nyomtatási felbontás ma már teljesen általános az iparban az összes szokásos alkalmazáshoz és anyaghoz
Hatékony és kevés karbantartást igénylő működés a jól bevált termotranszfer nyomtatási technológiának köszönhetően
Egyszerű vezérlés és kezelés a MARKING system szoftverrel