THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotranszfer nyomtató
1472379

Termotranszfer nyomtató 300 dpi nyomtatási felbontással,tekercs kiszerelésű anyagok egy- és kétoldalú nyomtatott jelöléséhez. Alkalmas a tartós alkalmazáshoz a gyártásban és a nagy nyomtatási mennyiségekhez, mivel nagy tekercseket is fel lehet vele dolgozni.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kétoldalas nyomtatott jelölés garantálja a zsugor- és jelölőcsövek optimális olvashatóságát
Az egyik 300 dpi nyomtatófej kikapcsolásával egyoldalas nyomtatott jelöléseket készíthet tekercses anyagokra
Alkalmas a MARKING system termékválaszték tekercs kiszerelésű anyagaihoz
A tekercs formátumú folytonos kiszerelésű anyagok egyszerű levágása vagy perforálása a THERMOMARK E.CUTTER készülékkel (a folytonos kiszerelésű címkeanyagok levágásához), vagy a THERMOMARK E.CUTTER/P készülékkel (a folytonos kiszerelésű zsugorcsövek perforálásához)
Alakítsa át a standard nyomtatót hatékony nyomtató- és felrakórendszerré: kombatibilitás a THERMOMARK E.SLEEVE THERMOMARK E SERIES applikátorral
Az állapotjelzések kényelmesen, valós időben és kétirányúan jutnak el a jelölőszoftverhez, az OPC UA-nak köszönhetően a nyomtató Ethernet interfészen keresztül történő üzemeltetésekor
Az összes állapot- és hibaüzenet kezelése egyszerű, mivel megfelelő videók hívhatók elő és játszhatók le közvetlenül az érintőképernyőn
A 300 dpi nyomtatási felbontás ma már teljesen általános az iparban az összes szokásos alkalmazáshoz és anyaghoz
Hatékony és kevés karbantartást igénylő működés a jól bevált termotranszfer nyomtatási technológiának köszönhetően
Egyszerű vezérlés és kezelés a MARKING system szoftverrel