T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék (villámáram-levezető)

T1+2 típusú túlfeszültség-védelem

A védelmi koncepció első szintje a T1 típusú túlfeszültség-védelem (villámáram-levezető). Képes igen nagy energiákat levezetni a föld felé, amelyek például villámcsapások során keletkeznek. A T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) telepítési helye jellemző módon a betáplálásban / főelosztóban található. Azokat a levezetőket, amelyek képesek alacsonyabb túlfeszültség-impulzusokból származó energiákat is levezetni, T1+2 típusú kombinált levezetőknek nevezzük.

Önnek nyújtott előnyök

  • Optimális villámáram- és túlfeszültség-védelem nagy teljesítményű T1+T2(+T3) típusú kombinált levezetőinkkel
  • A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a nagy utánfolyó áram kioltásával
  • Könnyű karbantarthatóság a védőkészülékek dugaszolható kivitele révén
  • Az optikai és mechanikus állapotjelzés, valamint a távjelző érintkező folyamatosan jelzi a védelmi készülékek állapotát
  • A széles termékkínálatnak köszönhetően minden alkalmazáshoz kínálunk megfelelő túlfeszültség-védelmi készüléket

Villámáram- és túlfeszültség-védelmi készülékeink optimális védelmet nyújtanak az elektromos rendszer számára. A kisfeszültségű rendszerek főelosztójában alkalmazva megbízhatóan szabályozzák még a nagy villámáramokat is, és hatékonyan megvédik a rendszerét a veszélyes túlfeszültségektől. Villámáram-levezetőinkkel tartós, nagy teljesítményű és a szabványos védelmi készülékeket használhat. A kombinált levezetők ideálisak ipari, kereskedelmi és magáncélú használatra.

Új termékek

Keskeny túlfeszültség-védelmi készülék 40 mm-es gyűjtősínrendszerhez, beépített feszültség-letapogatással
FLT-SPP 1. + 2. + 3. típusú túlfeszültség-védelmi készülék, lebegő módon kalapsínre szerelve

Túlfeszültség-védelem számlálóhelyekhez

Beépített feszültség-letapogatással

Az új FLT-SEC-ZP2-...-SV kombinált levezető jövőbiztos épületinstallációkhoz kínál rendszermegoldást. Beépített tápellátással rendelkezik a Smart Meter Gateway (SMGW) átjárós intelligens mérőrendszerekhez.

Fő jellemzők

  • Kompakt túlfeszültség-védelem számlálóhelyekhez csupán 32 mm-es beépítési szélességgel, feszültség-letapogatással
  • Kombinált T1 + T2 + T3 védelem
  • Szerszám nélkül feszültség-letapogatás Push-in Technology-val
  • Biztosítótartó integrált tartalékbiztosítóval

Önnek nyújtott előnyök

  • Beépített, szabványos feszültség-letapogatás két leágazással APZ és RfZ tápellátáshoz a VDE-AR-N 4100 szerint
  • Szerszám nélküli telepítés a gyors vezetékcsatlakozást lehetővé tevő direkt rugós csatlakozásoknak és a cserélhető 4 A-es finombiztosító révén, beépített tartalékbiztosítóval
  • Helytakarékos rendszerintegráció a kompakt (csupán 32 mm beépítési szélesség) kialakítás révén, közvetlenül felszerelhető 40 mm-es gyűjtősínre

Csúcsteljesítmény a túlfeszültség-védelemben

Nagy teljesítményű, biztonságos és kompakt

A modern iparban a berendezésvédelemmel szemben támasztott egyre szigorúbb követelmények innovatív és nagy teljesítményű termékeket igényelnek. A Safe Protection Plus termékcsalád új, 1. típusú túlfeszültség-védelme dugaszolhatósággal és kompakt beépítési szélességgel kombinálja a nagy levezető-képességet.

Fő jellemzők

  • Iimp és Itotal levezető-képesség 100 kA
  • Kopásmentes szikraköz-technológia
  • ISCCR rövidzárállóság 100 kA
  • Többimpulzusos
  • Minden út külön csatlakoztatható
  • Helytelen bekötés és érintés elleni védelem
  • Előbiztosító nélküli használat 315 A-ig
  • 5000 m-es tengerszint feletti magasságig használható

Önnek nyújtott előnyök

  • Csúcsteljesítmény a megbízható berendezésvédelemért a vezérelt Multi-Carbon szikraköz-technológia révén
  • Kimagasló védőhatás még érzékeny rendszereknél is a gyors megszólalási időnek és az alacsony maradékfeszültségnek köszönhetően
  • Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató helytelen bekötés és érintés elleni védelem révén
  • Sokoldalúan használható a helytakarékos, pólusonként 17,5 mm-es beépítési szélességnek köszönhetően

Csúcsteljesítmény a túlfeszültség-védelemben Nagy teljesítményű, biztonságos és kompakt

A FLASHTRAB SPP egy dugaszolható T1+T2+T3 típusú kombinált levezető a Safe Protection Plus termékcsaládból. Akár 100 kA levezetőképességgel rendelkeznek, és modern biztonsági funkciókat kombinálnak pólusonként csupán 17,5 mm-es kompakt beépítési szélességgel. Az innovatív technológiának köszönhetően még szélsőséges terhelések esetén és exponált helyzetben is megbízható védelmet biztosítanak. A FLASHTRAB SPP ideális termék a modern ipar berendezésvédelméhez, amelyek felkészültek az egyre nagyobb kihívásokra.

FLT-MB T1 + T2 + T3 típusú kombinált levezető 5 vezetős rendszerekhez, kalapsínre szerelve

Az FLT-MB T1 + T2 + T3 típusú kombinált levezetők maximális teljesítményt nyújtanak minimális helyigény mellett

Maximális teljesítmény minimális helyigény mellett FLASHTRAB FLT-MB

Az FLT-MB típusú T1 + T2 + T3 típusú villámáram- és túlfeszültség-védelmi készülékek a vezérelt Multi-Carbon szikraköz-technológiánkon alapulnak. A kínálat 12,5 kA-es és 25 kA-es levezetőképességű kapcsolási változatokat tartalmaz.

A 25 kA teljesítményű FLT-MB készülékek az I./II. villámvédelmi osztályba tartozó villámáramok ellen nyújtanak védelmet. A III./IV. villámvédelmi osztályú rendszernél a 12,5 kA-es levezetőképességű FLT-MB is teljesíti a követelményeket.

A T1+T2+T3 típusú kombinált levezetők különlegessége, hogy több villámimpulzust képesek kezelni csupán 72 mm-es kompakt beépítési szélesség mellett. A csak négy osztásegységet elfoglaló helytakarékos kialakítás egyszerű telepítést és rugalmas beépítési lehetőségeket biztosít a kapcsolószekrényben.

Szakcikk
Vezérelt Multi-Carbon szikraköz

Fedezze fel innovatív vezérelt Multi-Carbon szikraköz-technológiánkat. Tudja meg, hogyan biztosít ez a technológia optimális védelmet villámáramok és túlfeszültségek ellen, és hogyan használhatja fel rugalmasan az alkalmazásaiban.

Szakcikk letöltése
Szakcikk a vezérelt Multi-Carbon szikraköz-technológiáról
T1 + T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék – FLT-SEC-P-T1-3S-350

T1 + T2 típusú kombinált levezető – FLT-SEC-P-T1-3S-350

T1 + T2 típusú kombinált levezető FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Az összes T1 típusú villámáram-levezető megfelel a levezetőképességére vonatkozó legszigorúbb követelményeknek is. Ugyanakkor ezek egyben T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) is. A T1 típusú villámáram-levezetők II-es vizsgálati osztályú tanúsítása ezért redundáns információ, nem jelent kiegészítő minősítést. Az ilyen védőkészülékeket ezért kombinált levezetőnek (T1 + T2 típusú SPD) is nevezik. A kombinált levezető tehát olyan védőkészülék, amely kielégíti mindkét vizsgálati osztály követelményeit.

Túlfeszültség-védelmi készülék, T1+T2 special típusú kombinált levezető – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

T1 + T2 special típusú kombinált levezető – FLT-SEC-P-T1+T2-3S-350

T1+T2 special típusú kombinált levezető FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

A T1 + T2 special típusú kombinált levezető alapvetően különbözik a T1 + T2 típusú kombinált levezetőtől. A T1 + T2 special típusú kombinált levezető ugyanis két különálló védőkészüléket tartalmaz, amelyek szűk helyen párhuzamosan vannak kapcsolva. A feszültségkapcsoló szikraköz (T1 + T2 típusú SPD) optimálisan együttműködik egy feszültségkorlátozó varisztorral (T2 típusú SPD). A kompakt részegységben elhelyezett két önálló védőkészülék gondoskodik az optimális megszólalási időről, a berendezés legjobb védelméről és a komponensek hosszú üzemi élettartamáról.

FLT-SEC-H-T1... villámáram-levezető konzollal egy kalapsínre szerelve

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM – T1+T2 típusú kombinált levezető beépített előtét-biztosítóval

T1+T2 típusú kombinált levezető beépített előtét-biztosítóval FLASHTRAB FLT-SEC-Hybrid

Az FLT-SEC-HYBRID maximális üzembiztonságot szavatol az ipari berndezéseknek, közvetlenül a betáplálásnál. A hálózati utánfolyó áramtól mentes szikraköz és beépített lökőárambiztos előtét-biztosító lehetővé teszi a gyors és biztonságos telepítést külön előtét-biztosító nélkül. Így akár 80%-kal kevesebb helyet igényel hagyományos, előtét-biztosítós készülékekhez képest. Berendezése még nagy terhelés esetén is megbízhatóan védett marad.

Keskeny T1+T2+T3 típusú túlfeszültség-védelem 40 mm-es gyűjtősínre

T1+T2+T3 típusú kombinált levezető 40 mm-es gyűjtősínrendszerekhez

T1+T2+T3 típusú kombinált levezető 40 mm-es sínrendszerekhez FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2

A FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2 a legjobb választás külső villámvédelemmel vagy légvezetéki betáplálással rendelkező a lakó- és funkcionális épületek védelmére. A készülék keskeny beépítési szélességet kínál, így helyet takarít meg a mérőhely hálózati oldali csatlakozóterében.

Az FLT-SEC-ZP2 természetesen külső villámvédelem vagy légvezeték nélküli épületekben is használható az egyszerű telepítés előnyeinek kihasználása érdekében.

• Gyors és hibamentes telepítés a 40 mm-es sínrendszerre való közvetlen szereléssel
• Minden installációs elosztóban elfér a 27 mm-es rugalmas beépítési szélességnek köszönhetően
• A VDE-AR-N 4100 összes követelményét teljesíti

Három robusztus, T1 + T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék alumínium házban

A POWERTRAB PWT egy T1 + T2 típusú kombinált levezető mostoha ipari környezetekhez

T1 + T2 típusú túlfeszültség-védelem mostoha ipari környezetekhez POWERTRAB PWT

A 800 V AC méretezési feszültségű, csatornánként 35 kA levezetőképességű, robusztus T1 + T2 típusú villámáram-levezetők optimálisan alkalmazhatók a mostoha ipari környezetekben. Az ellenálló házkonstrukció, a 25 g ütésállóság és az 5 g rezgésállóság pl. szélerőművekben való használatra is alkalmassá teszik a T1 + T2 típusú kombinált levezetőket. A többfokozatú állapotjelzés már a túlfeszültség-események okozta előkárosodásokat is felismerhetővé teszi.

  • Nagy méretezési feszültség
  • Nagy lökés- és rezgésállóság
  • Többfokozatú állapotjelzés
  • Használhatóság mostoha ipari környezetekben
Dugaszolható T1 + T2 típusú kombinált levezető, kalapsínre szerelve

Dugaszolható T1 + T2 típusú kombinált levezető – VALVETRAB MS T1/T2

T1 + T2 típusú moduláris kombinált levezetők VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

A varisztoralapú T1 + T2 típusú túlfeszültség-védelem 12,5 kA levezetőképességet kínál áganként, alacsony maradékfeszültségekkel. A túlfeszültség-védelmi készülékek teljesítik a III. és IV. villámvédelmi osztályok követelményeit. A dugaszolható felépítésnek köszönhetően az ismétlődő vizsgálatok gyorsan és egyszerűen elvégezhetők.

  • Alapvédelem minden szokásos alkalmazáshoz
  • Alacsony védelmi szint
  • Alkalmas a III. és IV. villámvédelmi osztályokban való használatra
  • Fotovillamos rendszerek védelmére szolgáló eszközöket is magában foglal