Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető
2800645

Univerzális dugaszolható, varisztor alapú villámáram- / túlfeszültséglevezető, külön N és PE vezetékkel ellátott 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz (5 vezetékes rendszer: L1, L2, L3, N, PE).

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Alkalmazható a III és IV villámvédelmi osztályban a pólusonkénti 12,5 kA levezetőképességnek köszönhetően
A rezgésálló reteszelés a dugasz biztonságos tartását kínálja