ZBN 18:UNBEDRUCKT
-
Jelölőcsík
2809128
Jelölőcsík, Csík, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 18 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Öt darab egyes lapkából áll, 17,5 mm-es raszterméretben
Lapos jelölőcsík