ZBN 18 CUS - Jelölőcsík
0825059

Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér (RAL 9010), vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 18 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Öt darab egyes lapkából áll, 17,5 mm-es raszterméretben
Lapos jelölőcsík
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot