Bejelentkezés
Termékek
Termékáttekintés
Viszonteladó keresése
Technológiák
Termékek konfigurálása és fejlesztése
Mintaszolgáltatás
Termékmegfelelőség
Automatizálás
Felhőalapú számítástechnika
HMI-k és IPC-k
Ipari kommunikáció
PLC-k (vezérlők) és I/O
Szoftverek
Csatlakoztatás
Dugaszolható csatlakozók és kábelek
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
Dugaszolható vizsgálórendszer
Elektronikaházak
Elosztóblokkok
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Rendezőelosztók
Rendszerkábelezések vezérlőkhöz
Sorkapcsok
Szenzor/aktor kábelezés
Feliratozás, szerelés és telepítés
Automata szerszámok
Csatlakozódobozok és üres házak
Érvéghüvelyek és krimpcsatlakozók
Installációs és szerelési anyagok
Ipari világítás és jelzéstechnika
Jelölőanyagok
Kéziszerszámok
Munkatárssegítő rendszer a hatékony vezetékelőkészítéshez
Nyomtató
Kapcsolás, mérés és felügyelet
Biztonsági kapcsolókészülékek és érzékelők
Energiamonitoring
Folyamatkijelzők és terepi készülékek
I/O jelrendezés
Leválasztó erősítők és mérőváltók
Motor-, gép- és berendezésfelügyelet
Motorindítók és elektronikus kapcsolókészülékek
Relék és optocsatolók
Tápellátás, feltöltés és védelem
DC/DC átalakítók és DC/AC inverterek
Elektromos járművek töltéstechnikája
EMC szűrők
Energiaelosztók
Készülékvédő kapcsolók
Redundanciamodulok
Szünetmentes tápellátás (UPS)
Tápegységek
Túlfeszültség-védelem
Védőrelé a hálózati védelemhez
Iparágak & alkalmazások
Áttekintés Iparágak és alkalmazások
Alkalmazási példák a gyakorlatból
FELDOLGOZÓIPAR
Folyamat automatizálás
Tengeri és offshore
ENERGY
Energiaátvitel és -elosztás
Energiatároló rendszerek
Hagyományos energiatermelés
Napenergia
Szélenergia
GYÁRTÁS, BERENDEZÉS- ÉS ÜZEMMÉRNÖKSÉG
Autóipar
Digital Factory
Villanyszerelés
Eszköz gyártója
Gépészet
Kapcsolószekrény felépítése
INFRASTRUKTÚRA
Vasút
Épületautomatizálás
Intelligens városok
Közlekedési infrastruktúra
Víz- és szennyvízgazdálkodás
ELEKTROMOBILITÁS
Töltési infrastruktúra
Elektromos járművek
Vállalatunk & Karrier
Rólunk
Mi hajt bennünket?
Karrier
Telephelyeink világszerte
Partnerek, disztribútorok és beszállítók
Szerviz & Támogatás
Áttekintés Szerviz & támogatás
E-Business
Szolgáltatások Jelölési megoldások
Kapcsolat
Saját Phoenix Contact oldalak
Login/Register
Bevásárlókosár
Megrendeléseim
Ajánlataim és szerződéseim
Terméklistám
Saját termék-összehasonlítás
Kezdőlap
Termékek
Túlfeszültség-védelem
Tápellátás túlfeszültség-védelme
Átvezető sorkapocs - DK-BIC-35
Átvezető sorkapocs - DK-BIC-35
2749880
Átmenő sorkapocs VAL és FLT alkalmazásokhoz
Hol vásárolhatom meg ezt a terméket?
Termékrészletek
Expand All
Collapse All
Műszaki adatok
Tudnivalók
Általános adatok
Megjegyzés
Névleges terhelőáram esetén a névleges keresztmetszet 35 mm²
A cikk tulajdonságai
Kialakítás
Egyrészes kalapsínre szerelhető modul
Terméktípus
Átvezető sorkapocs
Szigetelési tulajdonságok
Túlfeszültség-kategória
III
Szennyeződési fok
2
Elektromos jellemzők
Méretezési feszültség (III/3)
500 V AC/DC
Csatlakozási adatok
Csatlakozási mód
Csavaros csatlakozás
Csavarmenet
M5
Meghúzási nyomaték
4,5 Nm
Csupaszolási hossz
14,5 mm
Hajlékony vezető keresztmetszete
0,5 mm² ... 25 mm²
Merev vezető keresztmetszete
0,5 mm² ... 35 mm²
Vezető-keresztmetszet AWG
20 ... 2
Méretek
Méretrajz
Szélesség
17,7 mm
Szélesség
17,7 mm
Magasság
89,8 mm
Magasság
89,8 mm
Mélység
65,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel)
Mélység
65,5 mm
Osztásegység
1 TE
Az anyagok adatai
Szín
mélyfekete RAL 9005
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint
V-0
Készülékház anyaga
PA 6.6-FR
Mechanikai tulajdonságok
Mechanikai adatok
Nyitott oldalfal
Nem
Védőkapcsolás
Legnagyobb tartós feszültség U
C
500 V AC
500 V DC
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés
50 As
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia
2,5 MJ/Ω
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték I
imp
100 kA
Környezeti feltételek és élettartam
Környezeti feltételek
Védettség
IP20
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-40 °C ... 85 °C
Szabványok és meghatározások
Átütési távolságok és kúszóutak
Szabványok/előírások
DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
Szabványok / rendelkezések
EN 60947-7-1
Szabványok / rendelkezések
IEC 61643-11
Szabványok / rendelkezések
EN 61643-11
Szerelés
Szerelési mód
Kalapsín: 35 mm
Kereskedelmi adatok
Cikkszám
2749880
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Értékesítési kulcs
CL132Z
Termékkulcs
CL132Z
Katalógus oldalszáma
100. (C-4-2019) oldal
GTIN
4017918108212
Tömeg/db (csomagolással)
89,3 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
71,43 g
Vámtarifaszám
85363010
Származási ország
DE
Besorolások
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Engedélyek
EAC
Approval ID: RU C-DE.*09.B.00169
Environmental Product Compliance
China RoHS
Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett
Az Ön előnyei
Rendszerkiegészítőként FLASHTRAB és VALVETRAB alkalmazásokhoz
Biconnect átvezető kapocs
Villámáram- és túlfeszültség-levezetők vegyes kombinációinak vezetékezéséhez