ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz
2749576

Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, feliratozva, hosszában: L1, L2, L3, N, GND, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 18 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Öt darab egyes lapkából áll, 17,5 mm-es raszterméretben
Lapos jelölőcsík