CHARX-PROTECT-11-22KW - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1380466

CHARX protect retrofit, túlfeszültség-védelmi készlet 11 kW ... 22 kW teljesítményű töltőállomások, pl. fali dobozok túlfeszültség-védelméhez. Direkt rugós csatlakozástechnikájú alapelemből, távjelző érintkezőből és védelmi dugaszokból álló túlfeszültség-védelmi készülék, névleges feszültség: 230 V AC, 3+1 kapcsolás


Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors telepítés és üzembe helyezés
Rugalmas alkalmazhatóság 11 kW ... 22 kW-os töltőállomásokkal
A kábelkeresztmetszet rugalmas megválasztása a változtatható tömítési tartománynak köszönhetően
Gyorsabb vezetékezés a direkt rugós csatlakozástechnikával
Az átvezető kábelezés lehetőségével további szerelési anyagokra nincs szükség