DT-LAN-CAT.6+
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2881007
EA (CAT6A) osztályú túlfeszültség-védelem, gigabites Ethernet (10 Gbit/s-ig), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1 hálózatokhoz. Alkalmas "A-üzemmódú" és "B-üzemmódú" Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) hálózatokhoz. RJ45 közdugasz külön földelővezetékkel és földeléscsatlakoztató pattintólábbal NS 35 kalapsínekhez.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
10 Gbit/s-ig alkalmazható az illesztett védőkapcsolásnak köszönhetően
Nagy teljesítményátvitel a PoE++ / 4PPoE támogatásnak köszönhetően
Egyszerű hálózatba kapcsolás az RJ45-ös csatlakozóval
Kapcsolószekrényhez megfelelő beépítés a földelőcsatlakozó-adapter eltávolításával lehetséges
6 nagysebességű adathálózat kategóriájára használható