VAL-MS-BE-PCB-FM - Túlfeszültség-védelmi alapelem
1035864

Egycsatornás aljzatelem I-es típusú és II-es típusú VAL-MS sorozatú túlfeszültség-védelmi készülékek, max. 1500 V DC és 690 V AC hálózati feszültségű szigetelt és földelt feszültségrendszerekhez, beépített távjelző érintkezővel, a nyomtatott áramköri kártya helytakarékos telepítéséhez

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel
Kódolás a védelmi dugasz első dugaszolásával
Egy-/többpólusú a védelmi dugaszok befogadására