T2 típusú túlfeszültség-korlátozó

T2 típusú túlfeszültség-védelem

A T2 típusú túlfeszültség-védelem a védelmi koncepció második szintjét alkotja, és azt a T1 típusú SPD után kell felszerelni. A berendezésnek például a kapcsolási események miatti károsodástól való védelme érdekében a T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék még tovább korlátozza a még meglévő túlfeszültséget. A T2 típusú SPD-k alelosztókban vagy gépek kapcsolószekrényeiben használatosak, ahol nem jelentkeznek közvetlen villámáramok.

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
  • Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
  • Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
  • Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén

Új termékek

Egycsatornás túlfeszültség-védelem kalapsínen
A VALVETRAB Safe Protection Plus termékcsalád kalapsínre szerelve

Új mérce a túlfeszültség-védelemben

Egyszerű és biztonságos a nagyfokú rugalmasság érdekében

Húzzon hasznot Ön is a különösen magas szintű biztonságból, az egyszerű telepítésből és a maximális hatékonyságból. Védje berendezéseit megbízhatóan a túlfeszültségek ellen a VALVETRAB SPP-vel. A cikkek mostantól egypólusú termékként is kaphatók, különböző feszültségszintekkel.

Fő jellemzők

  • A nem elég mély dugaszolás elleni védelem
  • Érintésvédelem
  • Csekély, 3 Nm-es meghúzási nyomaték
  • Megerősített szigetelés a fő- és a segédáramkörök között
  • Előbiztosító nélküli használat 315 A-ig

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
  • Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
  • Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
  • Maximális rugalmasság a specifikus megoldások létrehozásakor az egypólusú termékeknek köszönhetően
  • Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén

Új mérce a túlfeszültség-védelemben

Egyszerűen és biztonságosan beépíthető és üzemeltethető Egyszerűen és biztonságosan beépíthető és üzemeltethető

Az elektromos berendezések rendelkezésre állásával szemben szigorú követelményeket támaszt az élet. A Safe Protection Plus termékcsalád túlfeszültség-védelmi készülékeivel a Phoenix Contact egyesíti a jövőbe mutató telepítési és biztonsági jellemzőket a berendezések különösen nagy fokú rendelkezésre állása érdekében.

Fő jellemzők

  • Nem elég mély dugaszolás elleni védelem
  • Érintésvédelem
  • Alacsony, 3 Nm-es meghúzási nyomaték
  • Megerősített szigetelés a fő- és a segédáramkörök között
  • Előbiztosító nélküli használat 315 A-ig
  • Sokoldalúan alkalmazható 5000 m-es tengerszint feletti magasságig
  • Széles választék AC és PV alkalmazásokhoz

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
  • Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
  • Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
  • Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén

Egyszerűen és biztonságosan beépíthető és üzemeltethető Safe Protection Plus termékcsalád

A túlfeszültség-védelem új termékcsaládjának Safe Protection Plus a neve. Az új VALVETRAB SPP varisztoralapú túlfeszültség-védelmi készülékekkel robusztus túlfeszültség-védelmet kínálunk jövőbe mutató telepítési és biztonsági jellemzőkkel.

Kíváncsi rá? Tekintse meg az új termékek termékanimációját, és tudjon meg többet a VALVETRAB SPP készülékről a céloldalunkon.

VALVETRAB SPP túlfeszültség-védelmi készülék kalapsínre szerelve

T2 típusú túlfeszültség-védelem – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Új mérce a túlfeszültség-védelemben VALVETRAB SPP

Az elektromos berendezések rendelkezésre állásával szemben szigorú követelményeket támaszt az élet. A Safe Protection Plus rendszerrel a Phoenix Contact már ma a holnap szabványaira készül a túlfeszültség-védelem terén. A VAL-SPP készülékek jövőbe mutató telepítési és biztonsági funkciókat egyesítenek, amelyek garantálják az Ön berendezése nagyfokú rendelkezésre állását.

T2 típusú túlfeszültség-védelem kalapsínre szerelve

VAL-SEC: keskeny T2 típusú túlfeszültség-védelem alelosztókhoz

Keskeny T2 típusú túlfeszültség-védelem VALVETRAB SEC

A VALVETRAB SEC ágankénti mindössze 12 mm-es beépítési szélességével a legkeskenyebb T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékünk. 48 mm-es beépítési szélességével kiváló védelmet lehet vele megvalósítani a túlfeszültségek ellen az ötvezetékes rendszerekben.

A védőkészülék 1,5 kV védelmi szintet kínál. Ez megfelel a T3 típusú készülékvédelem követelményeinek is. A VALVETRAB SEC olyan mértékben korlátozza a feszültségcsúcsokat, hogy a gépek, berendezések és háztartási gépek nem károsodnak.

Külső villámvédelmi rendszerrel felépített ipari és épületinstallációk esetén a T2 típusú túlfeszültség-védelem a T1 típusú villámáram-levezetők utáni második védelmi fokozat. A túlfeszültség-védelmi készülék max. 50 kA-es zárlati áramot képes uralni. A T2 típusú védőkészülékek előbiztosítás nélkül alkalmazhatók a főbiztosító 315 A névleges áramáig.

T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék direkt rugós csatlakozástechnikával, kalapsínre szerelve

T2 típusú túlfeszültség-védelem direkt rugós csatlakozástechnikával

T2 típusú túlfeszültség-védelem direkt rugós csatlakozástechnikával VALVETRAB-MS-PT

A VAL-MS-PT világviszonylatban az első direkt rugós csatlakozástechnikájú T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülék. A túlfeszültség-védelem esetében is élvezze a könnyű kezelhetőséget a telepítés során. A direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően lehetőség van a szerszám nélküli telepítésre, amelynél az ajánlott névleges forgatónyomaték ellenőrzésére sincs szükség.

Az átvezető kábelezés lehetőségével megtakaríthatók az egyébként szükséges kiegészítő installációs anyagok.

Valósítsa meg a védőkészülékek folyamatos felügyeletét az opcionális távjelző érintkezővel, amelyet szintén könnyen kezelhető módon, átvezető kábelezéssel lehet installálni.

Kalapsínre szerelhető T2 típusú túlfeszültség-védelem beépített előtétvédelemmel

T2 típusú túlfeszültség-védelem beépített előtétvédelemmel

T2 típusú túlfeszültség-védelem, előtét-biztosítékkal együtt VALVETRAB CP-MCB

Ha az Ön alkalmazásának főbiztosítója 315 A-esnél nagyobb, akkor a túlfeszültség-védelem kiegészítő biztosítására is szükség van. Erre az esetre a VAL-CP-MCB révén koordinált előtétvédelemből és T2 típusú túlfeszültség-védelemből álló megfelelő túlfeszültség-védelmet kínálunk.

Ön ezáltal kettős biztonságot kap, minimális installációs ráfordítás mellett. Így kihasználhatja az egyszerű, az installálási környezettől független tervezés előnyeit. A beépített állapotjelzés és a távjelzési lehetőség mindig és mindenhol tájékoztatást ad a túlfeszültség-védelem hatékonyságáról. A helytakarékos megoldás 5, 4 és 3 vezetős rendszerekhez kapható.

Előszerelt túlfeszültség-védelem beépített előtétvédelemmel, 60 mm-es sínrendszerekhez való szerelőaljzaton

T2 típusú túlfeszültség-védelem előtét-biztosítékkal, 60 mm-es sínrendszerhez

T2 típusú túlfeszültség-védelem 60 mm-es sínrendszerekhez VAL-CP-MOSO

A VAL-CP-MOSO sorozat tagjai nagy rövidzár-állóságú, T2 típusú univerzális túlfeszültség-védelmi készülékek, mindössze 54 mm széles szerelőaljzaton. Ezek a túlfeszültség-korlátozók is el vannak látva állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel.
A védőkészülékek minden szabványos 60 mm-es sínrendszerre felszerelhetők. Az installálás gyerekjáték: pattintsa fel a túlfeszültség-védelmet, csatlakoztassa a potenciálkiegyenlítőt − és már kész is!