VAL-SPP-T2-335-1+1-UT-R - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1466597

Dugaszolható T2-es/ Class II osztályú túlfeszültség-levezető, külön N és PE vezetős 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (3 vezetős rendszer: L1, N, PE), távjelző érintkezővel.

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén