Új mérce a túlfeszültség-védelemben

Nagy teljesítményű, biztonságos és kompakt.
A Safe Protection Plus (SPP) termékcsalád termékei

A Safe Protection Plus (SPP) termékcsaláddal a Phoenix Contact új mércét állít fel a villám- és túlfeszültség-védelem terén. Az SPP termékcsalád csúcsteljesítményt ötvöz kompakt, dugaszolható kialakítással, ami biztosítja a berendezések maximális rendelkezésre állását és optimális védelmét. A termékcsalád most nagy teljesítményű T1 típusú villámáram-levezetőkkel és sokoldalúan felhasználható T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékekkel vált teljessé.

A túlfeszültség-védelem továbbgondolása

A Safe Protection Plus termékcsalád előnyei A Safe Protection Plus (SPP) a következő előnyöket kínálja Önnek:

  • Csúcsteljesítmény a megbízható berendezésvédelemért
  • Kimagasló védőhatás még érzékeny rendszereknél is a gyors megszólalási időnek és az alacsony maradékfeszültségnek köszönhetően
  • Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
  • A helytakarékos, pólusonként 17,5°mm beépítési szélességnek és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
Ipari kapcsolószekrény a VAL-SPP termékcsalád villám- és túlfeszültség-védelmével felszerelve
Különböző SPD-k egy munkapadon
Helytelen bekötés és érintés elleni védelem az SPP termékcsalád túlfeszültség-védelmi készülékinél
SPP túlfeszültség-védelem különböző alkalmazásokhoz (épületinstallációk, szélenergia és távközlés)
Személy egy számítógép előtt, amelyen egy tervezőprogram fut
Ipari kapcsolószekrény a VAL-SPP termékcsalád villám- és túlfeszültség-védelmével felszerelve

A Safe Protection Plus termékcsalád túlfeszültség-védelmi készülékei maximális teljesítményt és élettartamot biztosítanak a megbízható védelem érdekében. A megerősített szigetelés további felhasználói és rendszerbiztonságot tesz lehetővé. A közvetlen megszólalási idő kíméli az előtét-biztosítót és a berendezést. A gyors leválasztás nagy üzembiztonságot garantál.

Különböző SPD-k egy munkapadon

Az FLT-SPP kopásmentes és vezérelt Multi-Carbon szikraközzel, nagyon gyors megszólalási idővel és alacsony maradékfeszültséggel rendelkezik. A varisztor alapú (MOV) villámáram-levezetőkhöz képest jelentősen kisebb a végkészülék terhelése, ami nagymértékben javítja a védelmi hatást a teljes berendezésnél.

Közvetlen megszólalási idejüknek köszönhetően a VAL-SPP túlfeszültség-védelmi készülékek hatékonyan csökkentik az előtét-biztosító és a berendezés terhelését. Így megbízhatóan védik az utánkapcsolt komponenseket a fennmaradó túlfeszültségekkel szemben. A gyors leválasztás nagy üzembiztonságot szavatol túlterhelés esetén.

Helytelen bekötés és érintés elleni védelem az SPP termékcsalád túlfeszültség-védelmi készülékinél

Az SPP termékcsalád termékeinek fő jellemzői az egyszerűség és a biztonság. Ezt olyan innovatív jellemzők támasztják alá, mint a helytelen bekötés és érintés elleni védelem, valamint a mindössze 3 Nm-re csökkentett meghúzási nyomaték. Az SPP termékcsalád tehát olyan jövőbe mutató előnyöket kínál, amelyek már ma megfelelnek a jövő szabványainak.

SPP túlfeszültség-védelem különböző alkalmazásokhoz (épületinstallációk, szélenergia és távközlés)

A pólusonként 17,5 mm beépítési szélességű, robusztus védelmi készülékek alkalmasak zord környezetekbe, és helytakarékos, előtét-biztosító nélküli telepítést tesznek lehetővé 315 A-ig és 5000 m tengerszint feletti magasságig. A vezérelt Multi-Carbon szikraköznek köszönhetően a FLASHTRAB SPP kombinált levezetők több impulzust is képesek kezelni, ezért ideálisak olyan régiókba és exponált helyekre tervezett alkalmazásokhoz, ahol gyakoriak a villámcsapások, például a szélenergia és távközlés területére. A VALVETRAB SPP különböző feszültség- és kapcsolási változatai megbízható védelmet biztosítanak a váltakozó áramú és szoláralkalmazásoknak. A Safe Protection Plus termékcsalád termékei között szinte minden alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő túlfeszültség-védelmet.

Személy egy számítógép előtt, amelyen egy tervezőprogram fut

Az ECAD-rendszerek átfogó digitális adatai megkönnyítik a berendezés tervezését. Online kiválasztási segédletünk segítségével Ön gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő terméket. A moduláris tartozékok révén a további funkciók utólag is könnyen integrálhatók.

Új mérce a túlfeszültség-védelemben
Nagy teljesítményű, biztonságos és kompakt

A Safe Protection Plus termékcsalád nagy teljesítményű villám- és túlfeszültség-védelmet kínál, és új mércét állít fel a biztonság és a kényelmes telepítés tekintetében.

Brosúra megnyitása
A Safe Protection Plus termékcsalád termékkínálata

Túlfeszültség-védelem AC alkalmazásokhoz

Interaktív képtérkép: Az AC alkalmazásokhoz készült SPP termékcsalád T1+T2+T3 típusú és T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékek tulajdonságai
Moduláris távjelzés
A Safe Protection Plus termékcsalád számos termékváltozata kínál moduláris távjelzést, amelyek gyorsan és egyszerűen dugaszolhatók a megfelelő alapelembe. A távjelzés megerősített szigeteléssel van ellátva a főáramkörrel szemben, ami tovább növeli az elektromos biztonságot.
Mechanikus állapotjelzés
Minden dugasz mechanikus állapotjelzővel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a túlterhelt védelmi dugaszok azonosítását közvetlenül a helyszínen.
A teljes rendszer dugaszolható
A védelmi modulok minden útvonala dugaszolható, ami lehetővé teszi a túlterhelt dugaszok gyors és költséghatékony cseréjét. A dugaszolhatóság megkönnyíti a karbantartást, például a szigetelésméréseket, mivel a dugaszok könnyen eltávolíthatók és visszahelyezhetők – ami csökkenti az időigényt és növeli a biztonságot.
Kisebb meghúzási nyomaték
A meghúzási nyomatékot 3 Nm-re csökkentettük. A kicsi meghúzási nyomaték megkönnyíti a védelmi készülékek helyes felszerelését.
Új leválasztás
A nagy teljesítőképességű leválasztásnak köszönhetően a túlfeszültség-védelem még gyorsabban és megbízhatóbban működik túlterhelés vagy hiba esetén.
Helytelen bekötés és érintés elleni védelem
A termékek helytelen bekötés és érintés elleni védelemmel vannak ellátva. Így következetesen elkerülhető a hibás bekötés a csatlakozózsebek alá. Az érintésvédelem nagyobb biztonságot nyújt üzem közben. A vezetékek csatlakoztatása után már nem lehet megérinteni a feszültség alatt álló részeket.
Biconnect csatlakozórendszer
Az AC alkalmazásokhoz való termékek Biconnect csatlakozókkal rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a túlfeszültség-védelem egyszerű áthidalását más alkatrészekhez, például kismegszakítókhoz vagy kismegszakító automatákhoz.
Moduláris távjelzés
A Safe Protection Plus termékcsalád számos termékváltozata kínál moduláris távjelzést, amelyek gyorsan és egyszerűen dugaszolhatók a megfelelő alapelembe. A távjelzés megerősített szigeteléssel van ellátva a főáramkörrel szemben, ami tovább növeli az elektromos biztonságot.
Kisebb meghúzási nyomaték
A meghúzási nyomatékot 3 Nm-re csökkentettük. A kicsi meghúzási nyomaték megkönnyíti a védelmi készülékek helyes felszerelését.
Biconnect csatlakozórendszer
Az AC alkalmazásokhoz való termékek Biconnect csatlakozókkal rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a túlfeszültség-védelem egyszerű áthidalását más alkatrészekhez, például kismegszakítókhoz vagy kismegszakító automatákhoz.
Helytelen bekötés és érintés elleni védelem
A termékek helytelen bekötés és érintés elleni védelemmel vannak ellátva. Így következetesen elkerülhető a hibás bekötés a csatlakozózsebek alá. Az érintésvédelem nagyobb biztonságot nyújt üzem közben. A vezetékek csatlakoztatása után már nem lehet megérinteni a feszültség alatt álló részeket.
Vezérelt Multi-Carbon szikraköz
A vezérelt Multi-Carbon szikraköz-technológia előnyösebb a hagyományos szikraközökhöz képest, különösen a varisztor alapú T1 típusú védelmi készülékekkel összehasonlítva.
Bővebben a vezérelt Multi-Carbon szikraköz-technológiáról
A teljes rendszer dugaszolható
A védelmi modulok minden útvonala dugaszolható, ami lehetővé teszi a túlterhelt dugaszok gyors és költséghatékony cseréjét. A dugaszolhatóság megkönnyíti a karbantartást, például a szigetelésméréseket, mivel a készülékek könnyen eltávolíthatók és visszahelyezhetők, ami csökkenti az időigényt és növeli a biztonságot.
Mechanikus állapotjelzés
Minden dugasz mechanikus állapotjelzővel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a túlterhelt védelmi dugaszok azonosítását közvetlenül a helyszínen.
FLASHTRAB-SPP kombinált levezető kalapsínre szerelve

FLT-SPP... kombinált levezető vezérelt Multi-Carbon szikraközzel

FLASHTRAB SPP – T1+T2+T3 típusú kombinált levezető Túlfeszültség-védelem vezérelt Multi-Carbon szikraközzel

Az FLT-SPP és FLT-MB villámáram- és túlfeszültség-védelmi készülékek vezérelt Multi-Carbon szikraközökkel rendelkeznek. Ez a technológia különösen nagy teljesítményt kínál. Megbízhatóan levezeti még a rendkívül magas és gyors egymás utáni villámimpulzusokat is, amit többimpulzusos képességnek nevezünk. A szikraköz hálózati utánfolyó áram nélkül működik. Ez megelőzi a levezetést követő zárlati áramokat, így megőrzi a berendezések rendelkezésre állását. Az alacsony védelmi szintnek és csekély maradékfeszültségnek köszönhetően jóval kisebb terhelés éri az utánkapcsolt készülékeket, ami észrevehetően jobb védelmi hatást biztosít, különösen a varisztor alapú túlfeszültség-védelmi készülékekhez képest. A T1 típusú villámáram-levezetőkkel szemben támasztott követelmények mellett a T2 és T3 típusú túlfeszültség-korlátozókra vonatkozó előírásokat is teljesítik.

VAL-SPP túlfeszültség-védelem háromfázisú tápellátó rendszerekhez, külön N és PE vezetővel

VAL-SPP túlfeszültség-védelem háromfázisú tápellátó rendszerekhez, külön N és PE vezetővel

VALVETRAB SPP – T2 típusú túlfeszültség-védelem AC alkalmazásokhoz

A VALVETRAB SPP a Safe Protection Plus termékcsalád T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékeinek széles körű választékát kínálja. A védelmi készülékek különböző kapcsolási és feszültségváltozatokban érhetők el. A választék az egycsatornás kivitelektől a négy- és ötvezetékes rendszerekhez való, azonnal telepíthető megoldásokig terjed.

A termékekkel kapcsolatos minden további információ megtalálható a hivatkozott terméklistában. Az egyes termékek részletező oldalain műszaki adatok, 3D modellek, szerelési utasítások és még sok minden más található.

VAL-US-SPP – túlfeszültség-védelem az észak-amerikai tápellátó rendszerekhez

Túlfeszültség-védelem az észak-amerikai tápellátó rendszerekhez

A VAL-US-SPP termékekkel a Phoenix Contact az észak-amerikai tápellátó hálózatok túlfeszültség-védelméhez is kínálja a leírt telepítési és biztonsági jellemzőket. A különböző tápfeszültségek mellett ezekben a hálózatokban olyan kapcsolási változatok is rendelkezésre állnak, mint az osztottfázisú, a csillag vagy a delta. A VAL-US-SPP cikkek szerepelnek a nyílt típusok UL listájában. Ez azt jelenti, hogy további vizsgálat nélkül integrálhatók új és meglévő berendezésekbe és rendszerekbe.

A VAL-US-SPP cikkekről további információk találhatók a kategóriaoldalunkon:

Túlfeszültség-védelem PV alkalmazásokhoz

Interaktív képtérkép: VAL-SPP...-PV túlfeszültség-védelem fotovoltaikus alkalmazásokhoz
Új leválasztás
A nagy teljesítőképességű leválasztásnak köszönhetően a túlfeszültség-védelem még gyorsabban és megbízhatóbban működik túlterhelés vagy hiba esetén.
A teljes rendszer dugaszolható
A védelmi modulok minden útvonala dugaszolható, ami lehetővé teszi a túlterhelt dugaszok gyors és költséghatékony cseréjét. A dugaszolhatóság megkönnyíti a karbantartást, például a szigetelésméréseket, mivel a dugaszok könnyen eltávolíthatók és visszahelyezhetők – ami csökkenti az időigényt és növeli a biztonságot.
Távjelzés
A követelményektől függően a fotovoltaikus alkalmazásokhoz való túlfeszültség-védelmi készülékek potenciálmentes távjelző érintkezővel vagy anélkül is kaphatók.
Meghosszabbított csavarárkok
A meghosszabbított csavarárkok optimalizálják az átütési távolságokat és kúszóutakat, így fokozott biztonságot nyújtanak nagyobb DC feszültségek esetén is.
Meghosszabbított bevezető tölcsérek
A bevezető tölcséreket is meghosszabbítottuk a jobb átütési távolságok és kúszóutak elérése érdekében. Ugyanakkor a meghosszabbított bevezető árkok helytelen bekötés és érintés elleni védelmet is kínálnak.
Mechanikus állapotjelzés
Minden dugasz mechanikus állapotjelzővel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a túlterhelt védelmi dugaszok azonosítását közvetlenül a helyszínen.
T1 és T2 típus
A védelmi készülékek 2+V kapcsolással vannak kivitelezve. Ezek 1500 V DC és 1000 V DC feszültséghez T1 típusú villámáram-levezetőként, illetve 600 V DC, 1000 V DC vagy 1500 V DC feszültséghez T2 típusú túlfeszültség-védelemként kaphatók.
VAL-SPP-T2-...PV... túlfeszültség-védelem fotovillamos alkalmazásokhoz, 2+V kapcsolásban a kalapsínen, integrált távjelzéssel

VAL-SPP-T2-...PV... túlfeszültség-védelem fotovillamos alkalmazásokhoz

A hivatkozott terméklistában a Safe Protection Plus (SPP) termékcsalád PV alkalmazásokhoz való túlfeszültség-védelmi készülékeinek teljes választékáról találhatók részletes információk:

  • műszaki adatok
  • 3D modellek
  • szerelési utasítások
  • helyettesítő cikkek
Konfigurátor
Túlfeszültség-védelem tápellátó rendszerekhez

Létesítménye műszaki paramétereinek kiválasztása után konfigurátorunk segít Önnek megtalálni az optimális túlfeszültség-védelmet tápellátó rendszeréhez.

Konfigurálás most
Konfigurátor a tápellátás túlfeszültség-védelméhez