VAL-EV-T2 280/3+1-R - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1180145

CHARX protect basic, dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülék, 2-es típus / Class II, különálló N és PE vezetőkkel rendelkező 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz (5 vezetős rendszer: L1, L2, L3, N, PE), távjelző érintkezővel. Speciálisan az elektromobilitásban való használatra alkalmas.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A töltési folyamat megszakításmentes folytatása a védett tápellátás révén
A csatlakoztatott elektromos jármű kiegészítő védelme
A berendezések magas fokú rendelkezésre állása a nagy teljesítményű védőkapcsolásnak köszönhetően
Egyszerű szigetelésmérés és egyszerű csere szervizmunkálatok esetén az általánosan dugaszolható védőkészülékeknek köszönhetően
A mechanikai kódolás révén nem lehet felcserélni a dugaszokat