CHARX connect modular – AC dugaszolható töltőaljzatok töltőállomásokhoz és fali dobozokhoz

AC dugaszolható töltőaljzatok töltőállomásokhoz és fali dobozokhoz

A CHARX connect modular 2-es típusú dugaszolható töltőaljzatok harmadik generációja a csökkentett beépítési mélységnek köszönhetően tökéletesen alkalmas kompakt töltőoszlopokhoz és fali dobozokhoz. A dugaszolható töltőaljzatok a klasszikus kábelezés mellett most már közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra is felszerelhetők. A kétszeresen díjnyertes, moduláris rendszer most még nagyobb rugalmasságot kínál három működtető pozícióval.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737286
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz
1737286

CHARX connect modular, Típus 2, Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz, 32 A , 480 V AC, Gen 3, Tartozék, Egyes vezetékek, hossz: 0,3 m, Dugaszolható szerelés, az egyik oldalon érintkezőcsapokkal, hőmérséklet-érzékelőkkel, kompatibilis a 2-es típusú nyilvános töltőaljzatokkal és az elektromobilitás töltőoszlopaival (EVSE), IEC 62196-2

Önnek nyújtott előnyök

  • Moduláris rendszer három aktuátorpozícióval, LED-kijelzővel és takarólemezzel
  • A kis beépítési mélység ideálisan alkalmas kompakt fali dobozokhoz és töltőoszlopokhoz
  • Rugalmas szerelés a nyomtatott áramköri lapra vagy dugaszolható csatlakozóvezetékeken keresztül
  • Robusztus kivitel és hosszú élettartam az üvegszál-erősítésnek és a speciális érintkezőbevonatnak köszönhetően
  • Víz- és szennyezésálló, valamint stabil a keresztirányú erők ellen a teljesen kiöntött érintkezőknek köszönhetően
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 gépjárműipari szabványnak megfelelően történik

Rövid bemutatás: Dugaszolható töltőaljzataink a videóban

CHARX connect modular AC dugaszolható töltőaljzatok

Dugaszolható töltőaljzat, amely alkalmazkodik Ön dönthet a dizájnról, a teljesítményről és a funkciók köréről

CHARX connect modular 2. típusú dugaszolható töltőaljzatainkkal olyan intelligens moduláris rendszert kínálunk Önnek, amely lehetővé teszi azt, hogy valamennyi összetevőt szabadon kombinálhassa egymással. Ön dönti el a dugaszolható töltőaljzat kialakítását, szerelési módját, töltőteljesítményét és funkcióinak körét annak érdekében, hogy az tökéletesen illeszkedjen a töltőoszlopához vagy fali dobozához – mind műszaki, mind vizuális szempontból. Az összes rendszerelem robusztus, üvegszál-erősítésű háza megnöveli élettartamukat, védi őket az időjárás viszontagságaitól, és megnehezíti a vandalizmust.

A moduláris rendszer a következő lehetőségeket kínálja Önnek:

  • az aktuátor pozíciója 12 óránál, 8 óránál vagy 4 óránál,
  • nyomtatott áramköri lapra való szerelés vagy kábeles csatlakozás,
  • töltőáram 20 A vagy 32 A, 1-fázisú vagy 3-fázisú,
  • választható funkciók:
    • PTC hőmérséklet-érzékelők,
    • védőfedél kerek vagy szögletes kialakítással,
    • állapotjelző szabadon vezérelhető RGB LED-ekkel,
    • DIN EN 17186 szerinti „C“ jelölés vagy ügyféllogó a Phoenix Contact logója helyett,
    • IPXXD szerinti érintésvédelemre szolgáló takarólemez.

A CHARX connect modular típus moduláris rendszere Egyedi összeállítás mindössze négy lépésben

1. lépés a 4-ből: Válassza ki a 2. típusú dugaszolható töltőaljzat aktuátorának helyzetét
2. lépés a 4-ből: Válassza ki a csatlakozási módot, a töltőteljesítményt és az opcionális hőmérséklet-érzékelőket a 2. típusú dugaszolható töltőaljzathoz
3. lépés a 4-ből: Válassza ki az opcionális IP55 védettségű védőfedelet és az opcionális LED-es állapotjelzőt a 2. típusú dugaszolható töltőaljzathoz
4. lépés a 4-ből: Válassza ki a 2. típusú dugaszolható töltőaljzathoz az opcionális takarólemezt
1. lépés a 4-ből: Válassza ki a 2. típusú dugaszolható töltőaljzat aktuátorának helyzetét

Az aktuátor 12 óránál, 8 óránál vagy 4 óránál lehet
A dugaszolható töltőaljzat 4 pólusú reteszelő aktuátorral van ellátva, amelynek tápfeszültsége 12 V. Válasszon az aktuátor három pozíciója közül annak érdekében, hogy a dugaszolható töltőaljzat optimálisan illeszkedjen a töltőállomás rendelkezésre álló beépítési helyéhez.

Kompakt, helytakarékos kialakítás
A mindössze 54 mm-es beépítési mélységgel (húzó tehermentesítés és aktuátor nélkül) dugaszolható töltőaljzataink harmadik generációja az elődjéhez képest akár 38%-os helymegtakarítást kínál. Ezáltal tökéletesen alkalmas különösen kompakt töltőállomásokhoz, ahol a telepítési hely korlátozott.

Speciális bevonatú, teljesen kiöntött érintkezők
Az ezüstözött érintkezők ma már teljesen megszokottak az elektromobilitás piacán. Mi egy lépéssel tovább megyünk, és egy speciális és költséges eljárás során a termékeink teljesítmény- és jelérintkezőit is egy kiegészítő bevonattal látjuk el. Ennek eredménye a kiváló korrózióvédelem, a kivételesen hosszú élettartam és a hatékony teljesítményátvitel. Ezenkívül az érintkezők teljesen ki is vannak öntve. Ezáltal víz- és szennyeződésállóak, valamint különösen stabilak az oldalirányú erőkkel szemben.

2. lépés a 4-ből: Válassza ki a csatlakozási módot, a töltőteljesítményt és az opcionális hőmérséklet-érzékelőket a 2. típusú dugaszolható töltőaljzathoz

Közvetlen szerelés a nyomtatott áramköri lapra
Ha a dugaszolható töltőaljzatot közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra szeretné felszerelni, akkor használhatja a külön kapható NYÁK-érintkezőcsapokat, amelyek 1-fázisú és 3-fázisú, legfeljebb 32 A-es töltéshez vannak kialakítva. A NYÁK-érintkezőket hullámforrasztásos eljárással lehet elhelyezni a nyomtatott áramköri lapon, így utána a dugaszolható töltőaljzatot rá lehet dugni, majd később karbantartás céljából könnyen ismét el lehet távolítani.

Hagyományos csatlakozás kábelkötegen keresztül
Ha a dugaszolható töltőaljzat töltőállomáson belüli csatlakoztatásához a hagyományos vezetékes módszer mellett dönt, akkor ehhez dugaszolható kábelkötegeket kínálunk, amelyek szintén könnyen karbantarthatóak. A külön kapható kábelköteg kiválasztásával Ön határozza meg a dugaszolható töltőaljzat töltőteljesítményét:

  • 1 vagy 3 fázisú,
  • 20 A vagy 32 A áramerősségű,
  • 0,3 m, 0,7 m vagy 1,5 m hosszú.

Opcionális hőmérséklet-felügyelet
A nagyobb biztonság érdekében a legmagasabb teljesítményosztályú (3 fázisú, 32 A) kábelkészletet opcióként integrált PTC-érzékelőkkel kínáljuk. Ez lehetővé teszi a nagy teljesítményű érintkezők hőmérsékletének mérését és elemzését abból a célból, hogy túlmelegedés esetén meg lehessen szakítani a töltési folyamatot, és meg lehessen védeni az embereket és a töltőállomást.

3. lépés a 4-ből: Válassza ki az opcionális IP55 védettségű védőfedelet és az opcionális LED-es állapotjelzőt a 2. típusú dugaszolható töltőaljzathoz

Fokozott IP-védelem és egyszerű kezelés
Az opcionális védőfedéllel a dugaszolható töltőaljzat védettségét IP55-re emelheti, és egyidejűleg LED-es állapotjelzőt is beépíthet. Az egykezes működtetésnek köszönhetően a fedél a töltődugasszal könnyedén kinyitható anélkül, hogy szükség lenne a felhasználó másik kezére.

Kerek vagy szögletes kialakítás
Válassza ki azt, hogy a kör vagy a négyzet alakú védőfedél illeszkedik-e jobban a fali doboza vagy a töltőoszlopa dizájnjához.

Opcionális LED-kijelző
A beépített LED-es állapotjelzővel ellátott védőfedél opcionálisan rendelhető. Ezzel a töltőpont állapota egy pillantással felismerhető. A PWM (impulzusszélesség-moduláció) segítségével szabadon vezérelhető RGB LED-ek minden RGB színben világíthatnak, villoghatnak és pulzálhatnak, az Ön márkajelzéséhez illeszkedve. A precíz fényvezető technika lehetővé teszi az optimális szórású, homogén fénymintázatot. Ezenkívül a LED-ek szerelőcsavarokon keresztül megvalósított tápellátása egyszerűsíti a telepítést és a karbantartást.

Választási lehetőségek a logónál
A védőfedél választhatóan a következő módokon rendelhető:

  • besajtolt Phoenix Contact logóval,
  • besajtolt ügyféllogóval (rendelésre),
  • címkemezővel az ügyfél logójához,
  • „C“ jelöléssel a DIN EN 17186 szerint,
  • logó, címkemező vagy jelölés nélkül.

4. lépés a 4-ből: Válassza ki a 2. típusú dugaszolható töltőaljzathoz az opcionális takarólemezt

Biztonságos érintésvédelem
Az opcionális takarólemezzel el lehet érni az IPXXD védettséget a teljesítmény- és jelzőérintkezők biztonságos érintésvédelmének megvalósításához, ami néhány európai országban szabványos követelmény. A takarólemez tehát növeli az elektromos biztonságot, és ezenkívül meg is védi a töltőoszlopot a vandalizmustól.

Intuitív kezelés
A kezelés intuitív, mivel a töltődugasz egyszerű behelyezésével a takarólemez kinyílik. Nem kell elforgatni vagy eltolni a töltődugaszt.

Kompatibilitás
Takarólemezünk kompatibilis a Phoenix Contact összes 2. típusú dugaszolható töltőaljzatával és védőfedelével.

3D nézet

Tapasztalja meg most 3D-ben

Nézze meg a csatlakozóvezetékekből, 2. típusú dugaszolható töltőaljzatból, takarólemezből és LED-kijelzővel ellátott védőfedélből álló moduláris rendszert a legapróbb részletekig. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a rendszert.

Kényelmes, biztonságos és kétszeres díjnyertes Győződjön meg a váltakozó áramú dugaszolható töltőaljzataink egyéb előnyeiről is

Valaki bedugaszolja az AC töltődugaszt a töltőoszlopba
A CHARX connect modular AC dugaszolható töltőaljzatok kábelkötegébe integrált PTC hőmérséklet-érzékelők
A German Design Award 2023 és iF Design Award 2023 odaítélése a CHARX connect modular AC dugaszolható töltőaljzatokért
Valaki bedugaszolja az AC töltődugaszt a töltőoszlopba

Akár telefonál, akár bevásárlószatyor van a kezében: a mindennapi töltési helyzetekben az elektromos autók vezetőinek gyakran csak az egyik kezük szabad arra, hogy a töltőkábelt a töltőállomáshoz csatlakoztassák.

Ezért terveztük következetesen egykezes használatra az AC dugaszolható töltőaljzatainkat: a védőfedél és a takarólemez egyaránt könnyedén, a második kéz nélkül kinyitható a töltődugasszal. Kis funkció nagy hatással, amelyet sok ügyfelünk értékel.

A CHARX connect modular AC dugaszolható töltőaljzatok kábelkötegébe integrált PTC hőmérséklet-érzékelők

A kábelkötegbe integrált opcionális hőmérséklet-érzékelőkkel a dugaszolható töltőaljzat biztonságosan megvédhető a túlmelegedéstől, amelyet például idegen testek vagy szennyeződések okozhatnak. Ez megvédi a felhasználókat a veszélytől, a töltőállomást pedig a drága károktól.

Az érzékelőrendszer a nagy teljesítményű érintkezőkön elhelyezett PTC-ellenállások láncolatából áll. Az ellenállásértékek érzékelése révén a határhőmérséklet túllépésekor a töltésvezérlő azonnali kikapcsolást tud kezdeményezni.

A German Design Award 2023 és iF Design Award 2023 odaítélése a CHARX connect modular AC dugaszolható töltőaljzatokért

A CHARX connect modular típust két rangos formatervezési díjjal is kitüntették moduláris és vonzó kialakításáért:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

A zsűri értékelésében kulcsszerepet játszott okos építőszekrény-elvünk, amely lehetővé teszi, hogy minden összetevő szabadon kombinálható és az ügyfél igényeihez igazítható legyen.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.