CHARX connect – dugaszolható töltőaljzatok töltőállomásokhoz és fali dobozokhoz

AC dugaszolható töltőaljzatok töltőállomásokhoz és fali dobozokhoz

A CHARX connect modular 2. típusú moduláris töltőaljzatokat váltakozó áramú töltőállomásokba és fali dobozokba szerelik be, és lehetővé teszik az elektromos járművek váltakozó áramú töltését mobil váltakozó áramú töltőkábeleken keresztül, akár 22 kW töltési kapacitással. Moduláris rendszerünknek köszönhetően a kialakítás és a funkciók köre az Ön egyedi igényeihez igazítható.

Önnek nyújtott előnyök

  • A moduláris rendszer különösen nagy rugalmasságot kínál
  • Egyszerű szerelés és karbantartás a dugaszolható csatlakozóvezetékeknek köszönhetően
  • Gyors állapotérzékelés az opcionális LED kijelző segítségével
  • Biztonságos érintésvédelem opcionális védőfedéllel
  • Víz- és szennyezésálló a teljesen kiöntött érintkezőknek köszönhetően
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 gépjárműipari szabványnak megfelelően történik

Termékvideó: AC dugaszolható töltőaljzatok

Az AC dugaszolható töltőaljzatok moduláris rendszere A CHARX connect modular egyedileg összeállítható

Dugaszolható AC töltőaljzatok moduláris rendszere töltőállomásokhoz és fali dobozokhoz
LED-es állapotjelző a nyilvános töltőaljzat védőfedelében
A nyilvános töltőaljzat védőfedele
Nyilvános töltőaljzat, hőmérsékletérzékelők és reteszelő aktuátor
Dugaszolható csatlakozóvezetékek a nyilvános töltőaljzathoz
Dugaszolható AC töltőaljzatok moduláris rendszere töltőállomásokhoz és fali dobozokhoz

A CHARX connect modular 2. típusú dugaszolható töltőaljzatokkal olyan intelligens moduláris rendszert kínálunk Önnek, amely lehetővé teszi, hogy valamennyi összetevőt szabadon kombinálhassa egymással, mindössze négy lépésben. Ön dönti el a dugaszolható töltőaljzat kialakítását, funkcióinak körét és töltőteljesítményét annak érdekében, hogy az tökéletesen illeszkedjen a töltőállomásához vagy fali dobozához.

Ha többet szeretne megtudni, akkor nyissa meg a többi szövegmezőt is.

LED-es állapotjelző a nyilvános töltőaljzat védőfedelében

Kerek vagy szögletes kialakítás
Válassza ki, hogy a kerek vagy a szögletes védőfedél illik-e jobban fali doboza vagy töltőállomása kialakításához. Az egykezes működtetésnek köszönhetően a fedél a töltődugasszal könnyedén kinyitható anélkül, hogy szükség lenne a felhasználó másik kezére. Üvegszál-erősítésű háza megvédi a töltőállomást az időjárás és a vandalizmus ellen.

LED-kijelzővel vagy anélkül
Opcionálisan választható a védőfedélbe integrált LED-es állapotjelző is. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy pillantással felismerjék a töltőpont állapotát. Az RGB LED-ek szabadon vezérelhetők, így lehetőség van az összes RGB színben megvalósuló folyamatos világításra, villogásra és pulzálásra. A precíz fényvezető technika lehetővé teszi az optimális szórású, homogén fénymintázatot. A LED-ek szerelőcsavarokon keresztül megvalósított tápellátása egyszerűsíti a telepítést.

Az Ön egyedi logója
A védőfedél opcionálisan rendelhető:

  • Besajtolt PHOENIX CONTACT logóval
  • Besajtolt ügyféllogóval (rendelésre)
  • Címkemezővel az ügyfél logójához
  • „C“ jelöléssel a DIN EN 17186 szerint
  • Logó, címkemező vagy jelölés nélkül

A nyilvános töltőaljzat védőfedele

Biztonságos érintésvédelem
A védőfedél garantálja az IEC 61851-1, IEC 62196-1 és IEC 62196-2 szabványoknak megfelelően biztonságos érintésvédelmet az összes teljesítmény- és jelzőérintkező számára, így növeli az elektromos biztonságot, és megvédi a töltőállomást a vandalizmus és a nedvesség ellen. Egyes országokban, például Spanyolországban, Portugáliában, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Svédországban, Olaszországban vagy Svájcban az érintésvédelmet szabvány írja elő.

Intuitív kezelés
A kezelés intuitív, mivel a töltődugasz egyszerű bedugaszolásával a védőfedél kinyílik. Nem kell elforgatni vagy eltolni a töltődugaszt.

Kompatibilitás
Védőfedelünk kompatibilis a Phoenix Contact összes 2. típusú dugaszolható töltőaljzatával és védőfedelével.

Nyilvános töltőaljzat, hőmérsékletérzékelők és reteszelő aktuátor

PTC hőmérséklet-érzékelőkkel vagy anélkül
Az emberek és a töltőállomás védelme érdekében az opcionális hőmérséklet-felügyelet segítségével a töltési folyamat megszakítható, ha a nagy teljesítményű érintkezők túlmelegednek.

Három- vagy négypólusú reteszelő aktuátorral
A dugaszolható töltőaljzat választhatóan három- vagy négypólusú reteszelő aktuátorral és megfelelő csatlakozóvezetékkel kapható.

Ezüstözött, teljesen kiöntött érintkezők
A teljesítmény- és jelérintkezők ezüstözött felülete gondoskodik a teljesítmény hatékony továbbításáról, az optimális korrózióvédelemről és a hosszú élettartamról. Teljesen ki vannak öntve, ezért víz- és szennyeződésállóak.

Dugaszolható csatlakozóvezetékek a nyilvános töltőaljzathoz

A külön kapható kábelkészlet kiválasztásával Ön határozza meg a dugaszolható töltőaljzat töltőteljesítményét:

  • Egyfázisú vagy háromfázisú vezeték
  • Töltőáram: 20 A vagy 32 A
  • Vezetékhossz: 0,3 és 2,0 m között (további hosszak rendelésre)

A dugaszolható csatlakozóvezetékek leegyszerűsítik a szerelést, valamint a későbbi karbantartás esetén a töltőaljzat cseréjét.

3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg különösen részletesen a 2. típusú dugaszolható töltőaljzatot, beleértve a takarólemezt és a LED kijelzővel ellátott védőfedelet is. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

Beépített, szabadon vezérelhető LED kijelző Egy példakonfiguráció

A 2. típusú dugaszolható töltőaljzat kéken villog/világít
Kéken villog: a töltés folyamatban, kéken világít: a töltés befejezve
A 2. típusú dugaszolható töltőaljzat pirosan villog
Pirosan villog: a töltési folyamat üzemzavar miatt megszakadt
A 2. típusú dugaszolható töltőaljzat narancsszínnel világít
Narancsszínnel világít: a töltőpont nincs adott felhasználóhoz lefoglalva
A 2. típusú dugaszolható töltőaljzat zölden világít
Zölden világít: a töltőpont szabad és töltésre készen áll

Kényelmes, biztonságos és kétszeres díjnyertes Győződjön meg a váltakozó áramú dugaszolható töltőaljzataink egyéb előnyeiről is

Valaki bedugaszolja az AC töltődugaszt a töltőoszlopba
A CHARX connect modular nagy teljesítményű érintkezőin PTC hőmérséklet-érzékelők vannak elhelyezve
A German Design Award 2023 és iF Design Award 2023 odaítélése a CHARX connect modular AC dugaszolható töltőaljzatokért
Valaki bedugaszolja az AC töltődugaszt a töltőoszlopba

Akár telefonál, akár bevásárlószatyor van a kezében: a mindennapi töltési helyzetekben az elektromos autók vezetőinek gyakran csak az egyik kezük szabad arra, hogy a töltőkábelt a töltőállomáshoz csatlakoztassák.

Ezért terveztük következetesen egykezes használatra az AC dugaszolható töltőaljzatainkat: a védőfedél és a takarólemez egyaránt könnyedén, a második kéz nélkül kinyitható a töltődugasszal. Kis funkció nagy hatással, amelyet sok ügyfelünk értékel.

A CHARX connect modular nagy teljesítményű érintkezőin PTC hőmérséklet-érzékelők vannak elhelyezve

Az opcionális hőmérséklet-érzékelőkel a dugaszolható töltőaljzat biztonságosan megvédhető a túlmelegedéstől, amelyet például idegen testek vagy szennyeződések okozhatnak. Ez megvédi a felhasználókat a veszélytől, a töltőállomást pedig a drága károktól.

Az érzékelőrendszer PTC-ellenállások láncából áll, amelyek minden egyes nagy teljesítményű érintkezőn el vannak helyezve. Az ellenállásértékek érzékelése révén a határhőmérséklet túllépésekor a töltésvezérlő azonnali kikapcsolást tud kezdeményezni.

A German Design Award 2023 és iF Design Award 2023 odaítélése a CHARX connect modular AC dugaszolható töltőaljzatokért

A CHARX connect modular típust két rangos formatervezési díjjal is kitüntették moduláris és vonzó kialakításáért:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

A zsűri értékelésében kulcsszerepet játszott okos építőszekrény-elvünk, amely lehetővé teszi, hogy minden összetevő szabadon kombinálható és az ügyfél igényeihez igazítható legyen.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.