Nyilvános töltőaljzat védőfedéllel, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a 2-es típusú nyilvános töltőcsatlakozókkal. Elektromobilitáshoz (EVSE) való töltőoszlopba szerelhető
EV-T2M3SO12-4P-R-BL-SET
-
Nyilvános töltőaljzat
1532128
CHARX connect modular Gen 2, Típus 2, Nyilvános töltőaljzat, 32 A , 480 V AC, Basic, készlet, egyeres vezetékek nélkül, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, szögletes, Hátfalra szerelés, M5 menet, ház: fekete, kerek védőfedéllel, LED-del (közös katódcsatlakozó), elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2
Termékrészletek
| Termékcsalád | CHARX connect modular Gen 2 |
| Alkalmazás | elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez |
| kompatibilitás a nyilvános töltőcsatlakozókkal | |
| Kialakítás | szögletes |
| kerek | |
| kerek | |
| Felszerelés | kerek védőfedéllel |
| LED-del (közös katódcsatlakozó) | |
| Töltőszabvány | Típus 2 |
| Töltés üzemmód | 3-as mód, B eset |
| Felhelyezett logóval | PHOENIX CONTACT logó |
| Ügyfélváltozatok | Külön rendelésre |
| LED-funkció | |
| Alkalmazás | a töltési állapot kijelzéséhez |
| Pozíció | a védőfedél keretében |
| Csatlakozás kivitele | közös katód |
| Töltőteljesítmény és -áram (Váltakozó áramú töltés (3 fázisú)) | |
| A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
| Töltőáram | max. 32 A AC (3 fázisú) |
| Töltőteljesítmény | max. 26,6 kW (3 fázisú) |
| Töltési teljesítményosztály | max. 22 kW (32 A, 3 fázisú) |
| Méretezési feszültség | 480 V |
| Póluskiosztás (Leistungskontakte) | |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Csatlakozás lapos dugasszal vagy csúszósaruval, bontható és újból csatlakoztatható |
| Mennyiség | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Méretezési feszültség | 480 V AC |
| Méretezési áram | max. 32 A (A nyilvános töltőaljzatot úgy kiviteleztük, hogy egyfázisú és háromfázisú töltést is lehetővé tesz, akár 32 A töltőárammal.) |
| Póluskiosztás (Signalkontakte) | |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Csatlakozás lapos dugasszal vagy csúszósaruval, bontható és újból csatlakoztatható |
| Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció |
| Mennyiség | 2 (CP, PP) |
| Méretezési feszültség | 30 V AC |
| Méretezési áram | 2 A |
| Reteszelő aktuátor | |
| Reteszelő aktuátor | 12 V, 4 pólusú |
| Pozíció: középen fent | |
| A motor lehetséges tápfeszültség-tartománya | 9 V ... 16 V |
| Maximális feszültség a reteszelés észleléséhez | 30 V |
| A motor tipikus árama reteszeléskor | 0,2 A |
| A motor visszárama | max. 1 A |
| Max. záróáramú időtartam | 1000 ms |
| Javasolt illesztési idő | 600 ms |
| Szünetidő egy be- vagy kitolási út után | 3 s |
| Üzemi élettartam, dugaszolási ciklus | > 10000 terhelési ciklus |
| Reteszelésfelismerés | rendelkezésre áll |
| Mechanikus vészkireteszelés | rendelkezésre áll |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 50 °C |
| Vezetékhossz | 0,5 m |
| Kábelfelépítés | 4 x 0,5 mm² |
| Fúrási méretek | |
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 60 mm |
| Nyilvános töltőaljzat | |
| Szélesség | 75 mm |
| Magasság | 91,71 mm |
| Mélység | 87,95 mm (hátul ráhelyezhető védősapkával a húzó tehermentesítés és az érintésvédelem céljából, a szállítási terjedelemben és előre felszerelve) |
| 73,35 mm (hátul ráhelyezhető védősapka nélkül a húzó tehermentesítés és az érintésvédelem céljából, szerszám az eltávolításhoz lásd a tartozékokat) | |
| Védőfedél | |
| Szélesség | 85 mm |
| Magasság | 93,7 mm |
| Mélység | 30,5 mm |
| Védősapka | |
| Szélesség | 64 mm |
| Magasság | 57 mm |
| Mélység | 24 mm |
| Méretrajz |
|
| Max. falvastagság | max. 50,00 mm (Hátfalra szerelhető, nyilvános töltőcsatlakozóval szembeni maximális szabványkövetelmény) |
| max. 30,00 mm (Hátfali szerelés, nyilvános töltőcsatlakozóval szembeni maximális szabványkövetelmény az 1347426 cikkszámú védőfedél használata esetén) | |
| Szín (Ház) | fekete (9005) |
| Szín (Védőfedél) | fekete (9005) |
| Anyag (Készülékház) | Műanyag |
| Anyag (Védőfedél) | Műanyag |
| Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
| Vezetékfajta | egyeres vezetékek nélkül |
| Egyeres AC és kommunikációs vezeték külön kapható, lásd a tartozékokat | |
| Reteszelő aktuátor egyeres vezetékei | |
| Vezetékhossz | 0,5 m |
| Vezetékfelépítés | 4 x 0,5 mm² |
| Egyes ér, anyag | PVC |
| Elemi ér, szín | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
| Fedélmozgatás módja | Önzáró |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
| Dugaszerő | < 100 N |
| Húzóerő | < 100 N |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Nyilvános töltőaljzat) | IP44 (bedugva) |
| Védettség (Védőfedél) | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | 5000 m (a tenger szintje fölött) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 62196-2 |
| Szerelési mód Nyilvános töltőaljzat | Hátfalra szerelés (0 és 90 fok közötti elülső döntés lehetséges) |
| Szerelési mód Védőfedél | Hátfalra szerelés |
| Rögzítőfurat átmérője | 7,00 mm (ø) |
| Rögzítőcsavarok | M5 menet |
| A szállítási terjedelembe tartozó csavarok | nincs |
| Cikkszám | 1532128 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBFLD |
| Termékkulcs | XWBFLD |
| GTIN | 4067923000865 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 641,8 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002884 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | dbf99a49-4744-4ea0-9206-6aac70abccc1 |
Kompatibilis termékek
-
EV-LABEL-C-SO - Címke 1315521
-
EV-T2SOC-B - Védőfedél 1164293
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Védősapka 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Bontószerszám 1286836
-
CHARX SEC-1000 - AC töltésvezérlő 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC töltésvezérlő 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC töltésvezérlő 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC töltésvezérlő 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC töltésvezérlő 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - AC töltésvezérlő 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Túlfeszültség-levezetők típusú 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Túlfeszültség-levezetők típusú 2 1180145
Az Ön előnyei
A töltési állapot intuitív és gyors felismerése a színes LED-es kijelzés révén
Túlhevülés ellen védett, a pontos hőmérsékletmérésnek köszönhetően
Rugalmas szerelés és egyszerű karbantartás a dugaszolható vezetékek révén
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
Víz- és szennyezésálló a teljesen kiöntött érintkezőknek köszönhetően
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egységes, helytakarékos beépítési hely
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51