Önzáró védőfedél nyilvános töltőaljzathoz
EV-T2SOC-B
-
Védőfedél
1164293
CHARX connect modular, Típus 2, Védőfedél, Basic, Tartozék, szögletes, Fal előtti szerelés, M5 menet, önzáró szerkezettel, nyilvános töltőaljzatokra való rögzítésre, Belesajtolt PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egyedi márkázás saját logó használatával
A töltőaljzatok megbízható védelme az időjárás és a vandalizmus ellen