Vezetékek egyoldali lapos csúszósaru hüvellyel elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltésére szolgáló nyilvános töltőaljzatokon való elhelyezésre, az elektromobilitás (EVSE) töltőoszlopaira történő telepítéshez
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E
-
Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz
1164343
CHARX connect modular Gen 2, Típus 2, Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz, 32 A , 250 V AC, Tartozék, Egyes vezetékek, hossz: 0,3 m, Dugaszolható szerelés, egyoldali lapos csúszósaru hüvellyel, kizárólag a Phoenix Contact 2. generációs nyilvános töltőaljzataihoz csatlakoztathatók, IEC 62196-2
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Túlhevülés ellen védett, a pontos hőmérsékletmérésnek köszönhetően
Rugalmas szerelés és egyszerű karbantartás a dugaszolható vezetékek révén
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
Víz- és szennyezésálló a teljesen kiöntött érintkezőknek köszönhetően
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egységes, helytakarékos beépítési hely