Nyilvános töltőaljzat elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a 2. típusú nyilvános töltőcsatlakozókkal, e-mobilitás töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető
CHARX T2M3SO12-4P-8
-
Nyilvános töltőaljzat
1822664
CHARX connect modular, Típus 2, Nyilvános töltőaljzat, 32 A , 480 V AC, egyeres vezetékek nélkül, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, szögletes, Hátfalra szerelés, M5 menet, ház: fekete, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, IEC 62196-2
Termékrészletek
Terméktípus | Nyilvános töltőaljzat |
Termékcsalád | CHARX connect modular |
Alkalmazás | elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez |
kompatibilitás a nyilvános töltőcsatlakozókkal | |
Kialakítás | szögletes |
kerek | |
Töltőszabvány | Típus 2 |
Töltés üzemmód | 3-as mód, B eset |
Ügyfélváltozatok | Külön rendelésre |
Töltőteljesítmény és -áram (Váltakozó áramú töltés (3 fázisú)) | |
A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
Töltőáram | max. 32 A AC (3 fázisú) |
Töltőteljesítmény | max. 26,6 kW (3 fázisú) |
Töltési teljesítményosztály | max. 22 kW (32 A, 3 fázisú) |
Méretezési feszültség | 480 V |
Póluskiosztás (Leistungskontakte) | |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Csatlakozás érintkezőcsapon keresztül |
Mennyiség | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Méretezési feszültség | 480 V AC |
Méretezési áram | max. 32 A (A nyilvános töltőaljzatot úgy kiviteleztük, hogy egyfázisú és háromfázisú töltést is lehetővé tesz, akár 32 A töltőárammal.) |
Póluskiosztás (Signalkontakte) | |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Csatlakozás érintkezőcsapon keresztül |
Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció |
Mennyiség | 2 (CP, PP) |
Méretezési feszültség | 30 V AC |
Méretezési áram | 2 A |
Reteszelő aktuátor | |
Reteszelő aktuátor | 12 V, 4 pólusú |
Pozíció: bal oldalon | |
A motor lehetséges tápfeszültség-tartománya | 9 V ... 16 V |
Maximális feszültség a reteszelés észleléséhez | 30 V |
A motor tipikus árama reteszeléskor | 0,2 A |
A motor visszárama | max. 1 A |
Max. záróáramú időtartam | 1000 ms |
Javasolt illesztési idő | 600 ms |
Szünetidő egy be- vagy kitolási út után | 3 s |
Üzemi élettartam, dugaszolási ciklus | > 10000 terhelési ciklus |
Mechanikus vészkireteszelés | rendelkezésre áll |
Vezetékhossz | 0,5 m |
Kábelfelépítés | 4 x 0,5 mm² |
Nyilvános töltőaljzat | |
Szélesség | 102 mm |
Magasság | 98 mm |
Mélység | 81 mm |
Fúrási méretek | |
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 60 mm |
Méretrajz |
|
Max. falvastagság | max. 50,00 mm (Hátfalra szerelhető, nyilvános töltőcsatlakozóval szembeni maximális szabványkövetelmény) |
max. 28,00 mm (Hátfali szerelés, nyilvános töltőcsatlakozóval szembeni maximális szabványkövetelmény a 1405217 cikkszámú védőfedél használatakor) |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Anyag (Készülékház) | Műanyag |
Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
Vezetékfajta | egyeres vezetékek nélkül |
Egyeres AC és kommunikációs vezeték külön kapható, lásd a tartozékokat | |
Reteszelő aktuátor egyeres vezetékei | |
Vezetékhossz | 0,5 m |
Vezetékfelépítés | 4 x 0,5 mm² |
Egyes ér, anyag | PVC |
Elemi ér, szín | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Vezeték külső átmérője | 1,60 mm ±0,20 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
Dugaszerő | < 100 N |
Húzóerő | < 100 N |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Nyilvános töltőaljzat) | IP54 (bedugva) |
Védettség (Védőfedél) | IP55 (lásd: Tartozékok) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 65 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | 5000 m (a tenger szintje fölött) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 62196-2 |
Szerelési mód Nyilvános töltőaljzat | Hátfalra szerelés (0 és 90 fok közötti elülső döntés lehetséges) |
Szerelési mód Védőfedél | Hátfalra szerelés (külön kapható) |
Rögzítőfurat átmérője | 7,00 mm (ø) |
Rögzítőcsavarok | M5 menet |
A szállítási terjedelembe tartozó csavarok | nincs |
Cikkszám | 1822664 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | XWBFMA |
GTIN | 4067923454989 |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 420 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Érintkező 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Érintkező 1762209
-
EV-T2SOC-B - Védőfedél 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Védőfedél 1347421
-
EV-T2SOC-P - Védőfedél 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Védőfedél 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Bontószerszám 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Címke 1315521
-
CHARX SEC-1000 - AC töltésvezérlő 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC töltésvezérlő 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC töltésvezérlő 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC töltésvezérlő 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC töltésvezérlő 1138965
Az Ön előnyei
Egyedileg összeállítható rendszer – mostantól rugalmas aktuátorpozícióval is
Egyszerű szerelés – mostantól közvetlenül a nyomtatott áramköri lapon vagy hagyományos módon, dugaszolható csatlakozóvezetékeken keresztül is
Ellenáll az oldalirányú erőknek, valamint a kiöntött érintkezőknek köszönhetően tömítve van a víz és a szennyeződések ellen
Kompatibilis a CHARX contact modular család összes védőfedelével és takarólemezével
Víz- és szennyezésálló a teljesen kiöntött érintkezőknek köszönhetően
Akár 38%-os helymegtakarítás az előző generációhoz képest
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51