Szerszám a dugaszolható töltőaljzatok hátoldalán lévő, húzó tehermentesítést és érintésvédelmet biztosító védősapka kiszereléséhez
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER
-
Bontószerszám
1737467
CHARX connect modular Gen 3, Típus 2, Bontószerszám, Tartozék, a dugaszolható töltőaljzatok hátoldalán lévő, húzó tehermentesítést és érintésvédelmet biztosító védősapka kiszereléséhez, IEC 62196-2
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt