CHARX T2M3SO12-4P-WC - Nyilvános töltőaljzat
1737459

CHARX connect modular Gen 3, Típus 2, Nyilvános töltőaljzat, 32 A , 480 V AC, egyeres vezetékek nélkül, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, szögletes, Hátfalra szerelés, M5 menet, ház: fekete, húzásmentesítő sapka nélkül, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, IEC 62196-2

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyedileg összeállítható rendszer – mostantól rugalmas aktuátorpozícióval is
Egyszerű szerelés – mostantól közvetlenül a nyomtatott áramköri lapon vagy hagyományos módon, dugaszolható csatlakozóvezetékeken keresztül is
Ellenáll az oldalirányú erőknek, valamint a kiöntött érintkezőknek köszönhetően tömítve van a víz és a szennyeződések ellen
Kompatibilis a CHARX contact modular család összes védőfedelével és takarólemezével
Víz- és szennyezésálló a teljesen kiöntött érintkezőknek köszönhetően
Akár 38%-os helymegtakarítás az előző generációhoz képest
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt